(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • KAMOI 美纹纸胶带 框架用
收藏
对比
细节
类似品

KAMOI 美纹纸胶带 框架用(1~3个装)

根据数量多少打折
品牌:
KAMOI [日本]
KAMOI [日本]
暂无评价

单价(未税):

32.77起
(

标准单价:

32.77起
)

单价(未税):

32.77起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
15
18
21
24
30
40
50
查看全部(7)
包装规格 :
2卷
3卷
4卷
5卷
6卷
7卷
8卷
查看全部(7)
类型 :
3303
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

6天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 18
粘着力: 1.69N/10mm
基材: 和纸
厚度(mm): 0.1
抗拉强度: 38.4N/15mm
胶粘剂: 橡胶类
颜色: 蓝色系
颜色详细: 浅蓝色
切断方法: 可手撕

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 包装规格 质量 (g/包) 购买条件 预计发货日
购买件数
共7个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・通用型,可用于从密封到涂装等多种用途。
产品规格
型号3303JAN-153303JAN-183303JAN-213303JAN-243303JAN-30
规格粘合力:1.69N/10mm
抗拉强度:38.4N/15mm
颜色:蓝色
宽度(mm):15
长度(m):18
厚度(mm):0.10
数量(件):8
切断方法:可以用手切割
粘合力:1.69N/10mm
抗拉强度:38.4N/15mm
颜色:蓝色
宽度(mm):18
长度(m):18
厚度(mm):0.10
数量(件):7
切断方法:可以用手切割
粘合力:1.69N/10mm
抗拉强度:38.4N/15mm
颜色:蓝色
宽度(mm):21
长度(m):18
厚度(mm):0.10
数量(件):6
切断方法:可以用手切割
粘合力:1.69N/10mm
抗拉强度:38.4N/15mm
颜色:蓝色
宽度(mm):24
长度(m):18
厚度(mm):0.10
数量(件):5
切断方法:可以用手切割
粘合力:1.69N/10mm
抗拉强度:38.4N/15mm
颜色:蓝色
宽度(mm):30
长度(m):18
厚度(mm):0.10
数量(件):4
切断方法:可以用手切割
材质基材:和纸
粘合剂:橡胶类
基材:和纸
粘合剂:橡胶类
基材:和纸
粘合剂:橡胶类
基材:和纸
粘合剂:橡胶类
基材:和纸
粘合剂:橡胶类
质量208g226g212g206g206g
通用型,可用于从密封到涂装等多种用途。
型号3303JAN-403303JAN-50
规格粘合力:1.69N/10mm
抗拉强度:38.4N/15mm
颜色:蓝色
宽度(mm):40
长度(m):18
厚度(mm):0.10
数量(件):3
切断方法:可以用手切割
粘合力:1.69N/10mm
抗拉强度:38.4N/15mm
颜色:蓝色
宽度(mm):50
长度(m):18
厚度(mm):0.10
数量(件):2
切断方法:可以用手切割
材质基材:和纸
粘合剂:橡胶类
基材:和纸
粘合剂:橡胶类
质量206g172g

基本信息

长度(m) 18 厚度(mm) 0.1
颜色 蓝色系 粘着力 1.69N/10mm
抗拉强度 38.4N/15mm 颜色详细 浅蓝色
基材 和纸 胶粘剂 橡胶类
切断方法 可手撕
型号
3303JAN-15
3303JAN-18
3303JAN-21
3303JAN-24
3303JAN-30
3303JAN-40
3303JAN-50
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
包装规格 质量
(g/包)

38.05起

6天 15 8卷 208

39.55起

6天 18 7卷 226

39.55起

6天 21 6卷 212

38.05起

6天 24 5卷 206

38.05起

6天 30 4卷 206

39.29起

3个装

6天 40 3卷 206

32.77起

2个装

6天 50 2卷 172

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空