(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 则武 NCA 防滑胶带卷型
  • 则武 NCA 防滑胶带卷型
  • 则武 NCA 防滑胶带卷型
  • 则武 NCA 防滑胶带卷型
  • 则武 NCA 防滑胶带卷型
  • 则武 NCA 防滑胶带卷型
  • 则武 NCA 防滑胶带卷型
  • 则武 NCA 防滑胶带卷型
  • 则武 NCA 防滑胶带卷型
收藏
对比
细节
类似品

则武 NCA 防滑胶带卷型

根据数量多少打折
品牌:
则武(NORITAKE COATED ABRASIVE) [日本]
则武(NORITAKE COATED ABRASIVE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

65.44起
(

标准单价:

65.44起
)

单价(未税):

65.44起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
100
300
查看全部(3)
长度 (m) :
3
5
18
查看全部(3)
颜色 :
黑色系
白色系
红色系
黄色系
绿色系
查看全部(5)
重量 (g) :
165
275
330
550
990
1980
6000
查看全部(7)
颜色详细 :
深红色
灰色
白色
红色
绿色
黄色
黑色
查看全部(7)
类型 :
NSP
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厚度(mm): 0.8
抗拉强度: 147N/25mm
基材: 铝箔
粘着力(kg/25mm): 20
磨粒: 碳化硅、氧化铝
粘合剂: 丙烯酸
粘合力: 20N/25mm
切断方式: 需使用刀具

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 颜色 重量 (g) 颜色详细 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共18个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・施工简单,能有效防止脚下打滑,提高安全性。
・即使有水或油,也不会影响防滑效果。
・能很好地适应凹凸表面,具有优异的粘附力,贴上后即可使用。(UV防护产品)
・只需撕下离型纸并粘贴,施工简单。
・由于不需要干燥时间,施工后立即生效。
・通过使用碳中和气体,制造时的排放量减少了61%。
・户外使用。(适用于除赤脚外的所有行走场所)
・切割条件:需要使用切割机
产品规格
型号粘合力
(N/25mm)
抗拉强度
(N/25mm)
颜色宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
基材粘合剂磨粒质量
(g)
类型
(室内/室外)
工作温度范围
(℃)
NSP100520147黄色10050.8铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝550  
NSP1005-BK20147黑色10050.8铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝550  
NSP1005-E20147红色10050.8铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝550  
NSP1005-GN20147绿色10050.8铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝550  
NSP1005-GY20147灰色10050.8铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝550  
NSP1005R20147红色10050.8铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝550室外-10~60
NSP1005-W20147白色10050.8铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝550  
NSP10180R20147红色100180.8铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝1980室外-10~60
NSP1030R20147红色10030.8铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝330室外-10~60
NSP30018R20147红色300180.8铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝6000室外-10~60
NSP505-BK20147黑色5050.8铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝275  
NSP505-E20147深红色5050.8铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝275  
NSP505-GN20147绿色5050.8铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝275  
NSP505-GY20147灰色5050.8铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝275  
NSP505R20147红色5050.8铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝275室外-10~60
NSP505-W20147白色5050.8铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝275  
NSP5180R20147红色50180.8铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝990室外-10~60
NSP530R20147红色5030.8铝箔丙烯酸碳化硅、氧化铝165室外-10~60
使用示例

基本信息

厚度(mm) 0.8 粘着力(kg/25mm) 20
粘合力 20N/25mm 抗拉强度 147N/25mm
磨粒 碳化硅、氧化铝 切断方式 需使用刀具
基材 铝箔 粘合剂 丙烯酸
型号
NSP1005
NSP1005-BK
NSP1005-E
NSP1005-GN
NSP1005-GY
NSP1005-W
NSP1005R
NSP10180R
NSP1030R
NSP30018R
NSP505-BK
NSP505-E
NSP505-GN
NSP505-GY
NSP505-W
NSP505R
NSP5180R
NSP530R
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
颜色 重量
(g)
颜色详细 规格

277.60起

4天 100 5 黄色系 550 黄色 -

277.60起

4天 100 5 黑色系 550 黑色 -

277.60起

4天 100 5 红色系 550 深红色 -

268.17起

4天 100 5 绿色系 550 绿色 -

268.17起

4天 100 5 黑色系 550 灰色 -

277.60起

4天 100 5 白色系 550 白色 -

209.07起

4天 100 5 红色系 550 红色 屋外用

715.65起

4天 100 18 红色系 1980 红色 屋外用

130.78起

4天 100 3 红色系 330 红色 屋外用

2,124.44起

4天 300 18 红色系 6000 红色 屋外用

138.88起

4天 50 5 黑色系 275 黑色 -

138.88起

4天 50 5 红色系 275 深红色 -

138.88起

4天 50 5 绿色系 275 绿色 -

134.13起

4天 50 5 黑色系 275 灰色 -

138.88起

4天 50 5 白色系 275 白色 -

138.88起

4天 50 5 红色系 275 红色 屋外用

357.92起

4天 50 18 红色系 990 红色 屋外用

65.44起

4天 50 3 红色系 165 红色 屋外用

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空