(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Nitoms 耐用的覆膜胶带
收藏
对比
细节
类似品

Nitoms 耐用的覆膜胶带

根据数量多少打折
品牌:
Nitoms(尼托姆斯) [日本]
Nitoms(尼托姆斯) [日本]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
90
120
150
200
250
查看全部(6)
类型 :
Y6100
Y6108
Y6123
Y6125
Y6126
Y6128
查看全部(6)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 20
粘结力: 4N/10mm
材质: 剥离膜:PET、芯材:塑料
切断方法: 需使用刀具
厚度(mm): 1.45
抗拉强度: 184N/10mm
材质(基材): 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 薄膜(抗静电硬涂层)
颜色: 透明
颜色详细: 透明
胶粘剂: 丙烯酸(耐油型)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・牢固保护AGV导引磁带和地面标识。
・采用100μm厚的聚酯薄膜,提高耐久性。
・具有防静电硬涂层,减少划痕、轮胎痕迹和灰尘附着。
・使用耐油粘合剂,即使在油多的地方也不易脱落。
・可在洁净室中使用。
・适用于室内。
・用于保护AGV导引磁带和地面标识带。
产品规格
型号Y6100Y6108Y6123
规格粘合力:4N/10mm
抗拉强度:184N/10mm
颜色:透明色
宽度(mm):90
长度(m):20
厚度(mm):1.45
切断方法:需使用刀具
粘合力:4N/10mm
抗拉强度:184N/10mm
颜色:透明色
宽度(mm):200
长度(m):20
厚度(mm):1.45
切断方法:需使用刀具
粘合力:4N/10mm
抗拉强度:184N/10mm
颜色:透明色
宽度(mm):120
长度(m):20
厚度(mm):1.45
切断方法:需使用刀具
材质基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 薄膜
(抗静电硬涂层)
粘合剂:丙烯酸(耐油型)
剥离膜: PET
芯材:塑料
基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 薄膜
(抗静电硬涂层)
粘合剂:丙烯酸(耐油型)
剥离膜: PET
芯材:塑料
基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 薄膜
(抗静电硬涂层)
粘合剂:丙烯酸(耐油型)
剥离膜: PET
芯材:塑料
质量500g1110g670g
注意事项贴附前请先对地面进行脱脂处理。
此产品不是洁净包装。
 
型号Y6125Y6126Y6128
规格粘合力:4N/10mm
抗拉强度:184N/10mm
颜色:透明色
宽度(mm):150
长度(m):20
厚度(mm):1.45
切断方法:需使用刀具
粘合力:4N/10mm
抗拉强度:184N/10mm
颜色:透明色
宽度(mm):250
长度(m):20
厚度(mm):1.45
切断方法:需使用刀具
粘合力:4N/10mm
抗拉强度:184N/10mm
颜色:透明色
宽度(mm):50
长度(m):20
厚度(mm):1.45
切断方法:需使用刀具
材质基材:
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 薄膜
(抗静电硬涂层)
粘合剂:丙烯酸(耐油型)
剥离膜: PET
芯材:塑料
基材:
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 薄膜
(抗静电硬涂层)
粘合剂:丙烯酸(耐油型)
剥离膜: PET
芯材:塑料
基材:
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 薄膜
(抗静电硬涂层)
粘合剂:丙烯酸(耐油型)
剥离膜: PET
芯材:塑料
质量830g1390g280g
注意事项贴附前请先对地面进行脱脂处理。
此产品不是洁净包装。

基本信息

长度(m) 20 厚度(mm) 1.45
颜色 透明 粘结力 4N/10mm
抗拉强度 184N/10mm 颜色详细 透明
材质 剥离膜:PET、芯材:塑料 材质(基材) 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 薄膜(抗静电硬涂层)
胶粘剂 丙烯酸(耐油型) 切断方法 需使用刀具
型号
Y6100
Y6108
Y6123
Y6125
Y6126
Y6128
型号数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)
4天 90 500
4天 200 1110
4天 120 670
4天 150 830
4天 250 1390
4天 50 280

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空