(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天
4天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 宽度 (mm) | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | J8131 | J8132 | J8133 | J8134 |
规格 | 粘合力:2.06N/10mm 抗拉强度:38.3N/10mm 颜色:奶油色 宽度(mm):12 长度(m):18 厚度(mm):0.1 切断方法:可手撕 使用温度范围:0~60℃ | 粘合力:2.06N/10mm 抗拉强度:38.3N/10mm 颜色:奶油色 宽度(mm):15 长度(m):18 厚度(mm):0.1 切断方法:可手撕 使用温度范围:0~60℃ | 粘合力:2.06N/10mm 抗拉强度:38.3N/10mm 颜色:奶油色 宽度(mm):18 长度(m):18 厚度(mm):0.1 切断方法:可手撕 使用温度范围:0~60℃ | 粘合力:2.06N/10mm 抗拉强度:38.3N/10mm 颜色:奶油色 宽度(mm):24 长度(m):18 厚度(mm):0.1 切断方法:可手撕 使用温度范围:0~60℃ |
材质 | 基材:和纸 粘合剂:橡胶类 | 基材:和纸 粘合剂:橡胶类 | 基材:和纸 粘合剂:橡胶类 | 基材:和纸 粘合剂:橡胶类 |
质量 | 18g | 22g | 26g | 34g |
型号 | J8135 | J8136 | J8137 |
规格 | 粘合力:2.06N/10mm 抗拉强度:38.3N/10mm 颜色:奶油色 宽度(mm):30 长度(m):18 厚度(mm):0.1 切断方法:可手撕 使用温度范围:0~60℃ | 粘合力:2.06N/10mm 抗拉强度:38.3N/10mm 颜色:奶油色 宽度(mm):40 长度(m):18 厚度(mm):0.1 切断方法:可手撕 使用温度范围:0~60℃ | 粘合力:2.06N/10mm 抗拉强度:38.3N/10mm 颜色:奶油色 宽度(mm):50 长度(m):18 厚度(mm):0.1 切断方法:可手撕 使用温度范围:0~60℃ |
材质 | 基材:和纸 粘合剂:橡胶类 | 基材:和纸 粘合剂:橡胶类 | 基材:和纸 粘合剂:橡胶类 |
质量 | 43g | 60g | 74g |
长度(m) | 18 | 厚度(mm) | 0.1 |
颜色 | 白色系 | 粘结力 | 2.06N/10mm |
抗拉强度 | 38.3N/10mm | 颜色详细 | 奶油色 |
工作温度范围(℃) | 0~60 | 材质(基材) | 和纸 |
胶粘剂 | 橡胶类 | 切断方法 | 可手撕 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空