(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Nitoms 耐用线胶带(耐油型)无尘・耐油规格
收藏
对比
细节
类似品

Nitoms 耐用线胶带(耐油型)无尘・耐油规格

根据数量多少打折
品牌:
Nitoms(尼托姆斯) [日本]
Nitoms(尼托姆斯) [日本]
暂无评价

单价(未税):

304.90起
(

标准单价:

304.90起
)

单价(未税):

304.90起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
50
75
100
150
查看全部(5)
颜色 :
白色系
红色系
蓝色系
黄色系
绿色系
多色
查看全部(6)
颜色详细 :
橙色
白色
白色/绿色
红色
绿色
蓝色
黄色
黄色/黑色(虎纹)
查看全部(8)
类型 :
DLT-NEO
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 50
抗拉强度: 90N/10mm
胶粘剂: 丙烯酸
厚度(mm): 0.17
材质: 芯材:塑料
粘结力: 6N/10mm
材质(基材): 聚酯薄膜/聚烯烃

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 颜色 颜色详细 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共40个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・具有良好的耐久性、环保性和出色的操作性。
・没有离型纸,长卷设计使其即使在长距离也易于粘贴,提高了工作效率。
・良好的耐油性。
・坚固的多层薄膜和强力的粘合剂使其不易破损和脱落,更换时易于撕下,大大缩短了工作时间。
・适用于室内。
・适用于仓库、工厂、洁净室等的5S和安全区分标示。
产品规格
型号粘合力
(N/10mm)
抗拉强度
(N/10mm)
颜色宽度(mm)长度(m)厚度(mm)基材粘合剂质量(g)离型纸芯材
Y6051690白色25500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸260塑料
Y6052690黄色25500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸260塑料
Y6053690蓝色25500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸260塑料
Y6054690绿色25500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸260塑料
Y6055690红色25500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸260塑料
Y6056690橙色25500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸260塑料
Y6057690虎纹25500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸260塑料
Y6058690白色/绿色25500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸260塑料
Y6059690白色50500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸516塑料
Y6060690黄色50500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸516塑料
Y6061690蓝色50500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸516塑料
Y6062690绿色50500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸516塑料
Y6063690红色50500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸516塑料
Y6064690橙色50500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸516塑料
Y6065690虎纹50500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸516塑料
Y6066690白色/绿色50500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸516塑料
Y6067690白色75500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸769塑料
Y6068690黄色75500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸769塑料
Y6069690蓝色75500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸769塑料
Y6070690绿色75500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸769塑料
Y6071690红色75500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸769塑料
Y6072690橙色75500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸769塑料
Y6073690虎纹75500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸769塑料
Y6074690白色/绿色75500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸769塑料
Y6075690白色100500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸1038塑料
Y6076690黄色100500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸1038塑料
Y6077690蓝色100500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸1038塑料
Y6078690绿色100500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸1038塑料
Y6079690红色100500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸1038塑料
Y6080690橙色100500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸1038塑料
Y6081690虎纹100500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸1038塑料
Y6082690白色/绿色100500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸1038塑料
Y6083690白色150500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸1557塑料
Y6084690黄色150500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸1557塑料
Y6085690蓝色150500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸1557塑料
Y6086690绿色150500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸1557塑料
Y6087690红色150500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸1557塑料
Y6088690橙色150500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸1557塑料
Y6089690虎纹150500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸1557塑料
Y6090690白色/绿色150500.17聚酯薄膜/聚烯烃丙烯酸1557塑料

基本信息

长度(m) 50 厚度(mm) 0.17
粘结力 6N/10mm 抗拉强度 90N/10mm
材质 芯材:塑料 材质(基材) 聚酯薄膜/聚烯烃
胶粘剂 丙烯酸
型号
Y6051
Y6052
Y6053
Y6054
Y6055
Y6056
Y6057
Y6058
Y6059
Y6060
Y6061
Y6062
Y6063
Y6064
Y6065
Y6066
Y6067
Y6068
Y6069
Y6070
Y6071
Y6072
Y6073
Y6074
Y6075
Y6076
Y6077
Y6078
Y6079
Y6080
Y6081
Y6082
Y6083
Y6084
Y6085
Y6086
Y6087
Y6088
Y6089
Y6090
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
颜色 颜色详细 质量
(g)

304.90起

4天 25 白色系 白色 260

304.90起

4天 25 黄色系 黄色 260

304.90起

4天 25 蓝色系 蓝色 260

304.90起

4天 25 绿色系 绿色 260

304.90起

4天 25 红色系 红色 260

304.90起

4天 25 黄色系 橙色 260

304.90起

4天 25 多色 黄色/黑色(虎纹) 260

304.90起

4天 25 多色 白色/绿色 260

609.81起

4天 50 白色系 白色 516

609.81起

4天 50 黄色系 黄色 516

609.81起

4天 50 蓝色系 蓝色 516

609.81起

4天 50 绿色系 绿色 516

609.81起

4天 50 红色系 红色 516

609.81起

4天 50 黄色系 橙色 516

609.81起

4天 50 多色 黄色/黑色(虎纹) 516

609.81起

4天 50 多色 白色/绿色 516

914.61起

4天 75 白色系 白色 769

914.61起

4天 75 黄色系 黄色 769

914.61起

4天 75 蓝色系 蓝色 769

914.61起

4天 75 绿色系 绿色 769

914.61起

4天 75 红色系 红色 769

914.61起

4天 75 黄色系 橙色 769

914.61起

4天 75 多色 黄色/黑色(虎纹) 769

914.61起

4天 75 多色 白色/绿色 769

1,219.52起

4天 100 白色系 白色 1038

1,219.52起

4天 100 黄色系 黄色 1038

1,219.52起

4天 100 蓝色系 蓝色 1038

1,219.52起

4天 100 绿色系 绿色 1038

1,219.52起

4天 100 红色系 红色 1038

1,219.52起

4天 100 黄色系 橙色 1038

1,219.52起

4天 100 多色 黄色/黑色(虎纹) 1038

1,219.52起

4天 100 多色 白色/绿色 1038

1,829.22起

4天 150 白色系 白色 1557

1,829.22起

4天 150 黄色系 黄色 1557

1,829.22起

4天 150 蓝色系 蓝色 1557

1,829.22起

4天 150 绿色系 绿色 1557

1,829.22起

4天 150 红色系 红色 1557

1,829.22起

4天 150 黄色系 橙色 1557

1,829.22起

4天 150 多色 黄色/黑色(虎纹) 1557

1,829.22起

4天 150 多色 白色/绿色 1557

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空