(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天
4天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 颜色 | 颜色详细 | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 粘合力(N/10mm) | 抗拉强度 (N/10mm) | 颜色 | 宽度 (mm) | 长度 (m) | 厚度 (mm) | 基材 | 粘合剂 | 芯材 | 质量 (g) |
Y6000 | 6.5 | 92.5 | 白色 | 50 | 20 | 0.21 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 338 |
Y6001 | 6.5 | 92.5 | 黄色 | 50 | 20 | 0.21 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 338 |
Y6002 | 6.5 | 92.5 | 蓝色 | 50 | 20 | 0.21 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 338 |
Y6003 | 6.5 | 92.5 | 绿色 | 50 | 20 | 0.21 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 338 |
Y6004 | 6.5 | 92.5 | 红色 | 50 | 20 | 0.21 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 338 |
Y6005 | 6.5 | 92.5 | 橙色 | 50 | 20 | 0.21 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 338 |
Y6006 | 6.5 | 92.5 | 白色 | 75 | 20 | 0.21 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 507 |
Y6007 | 6.5 | 92.5 | 黄色 | 75 | 20 | 0.21 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 507 |
Y6008 | 6.5 | 92.5 | 蓝色 | 75 | 20 | 0.21 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 507 |
Y6009 | 6.5 | 92.5 | 绿色 | 75 | 20 | 0.21 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 507 |
Y6010 | 6.5 | 92.5 | 红色 | 75 | 20 | 0.21 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 507 |
Y6011 | 6.5 | 92.5 | 橙色 | 75 | 20 | 0.21 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 507 |
Y6012 | 6.5 | 92.5 | 白色 | 100 | 20 | 0.21 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 676 |
Y6013 | 6.5 | 92.5 | 黄色 | 100 | 20 | 0.21 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 676 |
Y6014 | 6.5 | 92.5 | 蓝色 | 100 | 20 | 0.21 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 676 |
Y6015 | 6.5 | 92.5 | 绿色 | 100 | 20 | 0.21 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 676 |
Y6016 | 6.5 | 92.5 | 红色 | 100 | 20 | 0.21 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 676 |
Y6017 | 6.5 | 92.5 | 橙色 | 100 | 20 | 0.21 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 676 |
Y6018 | 6.5 | 92.5 | 虎纹 | 50 | 20 | 0.16 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 293 |
Y6019 | 6.5 | 92.5 | 虎纹 | 75 | 20 | 0.16 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 440 |
Y6020 | 6.5 | 92.5 | 虎纹 | 100 | 20 | 0.16 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 586 |
Y6021 | 6.5 | 92.5 | 白色 | 25 | 20 | 0.21 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 169 |
Y6022 | 6.5 | 92.5 | 黄色 | 25 | 20 | 0.21 | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜、离型膜(PET) | 橡胶类 | 塑料 | 169 |
长度(m) | 20 | 粘结力 | 6.5N/10mm |
抗拉强度 | 92.5N/10mm | 材质 | 芯管:塑料 |
材质(基材) | 聚酯薄膜、聚烯烃薄膜 | 胶粘剂 | 橡胶类 |
材质/离型纸 | PET |
型号 |
---|
Y6000 |
Y6001 |
Y6002 |
Y6003 |
Y6004 |
Y6005 |
Y6006 |
Y6007 |
Y6008 |
Y6009 |
Y6010 |
Y6011 |
Y6012 |
Y6013 |
Y6014 |
Y6015 |
Y6016 |
Y6017 |
Y6018 |
Y6019 |
Y6020 |
Y6021 |
Y6022 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 颜色 | 颜色详细 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥206.61起 | 有 | 4天 | 50 | 0.21 | 白色系 | 白色 | 338 | |
¥206.61起 | 有 | 4天 | 50 | 0.21 | 黄色系 | 黄色 | 338 | |
¥222.82起 | 有 | 4天 | 50 | 0.21 | 蓝色系 | 蓝色 | 338 | |
¥222.82起 | 有 | 4天 | 50 | 0.21 | 绿色系 | 绿色 | 338 | |
¥222.82起 | 有 | 4天 | 50 | 0.21 | 红色系 | 红色 | 338 | |
¥222.82起 | 有 | 4天 | 50 | 0.21 | 黄色系 | 橙色 | 338 | |
¥334.32起 | 有 | 4天 | 75 | 0.21 | 白色系 | 白色 | 507 | |
¥334.32起 | 有 | 4天 | 75 | 0.21 | 黄色系 | 黄色 | 507 | |
¥334.32起 | 有 | 4天 | 75 | 0.21 | 蓝色系 | 蓝色 | 507 | |
¥334.32起 | 有 | 4天 | 75 | 0.21 | 绿色系 | 绿色 | 507 | |
¥334.32起 | 有 | 4天 | 75 | 0.21 | 红色系 | 红色 | 507 | |
¥334.32起 | 有 | 4天 | 75 | 0.21 | 黄色系 | 橙色 | 507 | |
¥413.14起 | 有 | 4天 | 100 | 0.21 | 白色系 | 白色 | 676 | |
¥413.14起 | 有 | 4天 | 100 | 0.21 | 黄色系 | 黄色 | 676 | |
¥445.73起 | 有 | 4天 | 100 | 0.21 | 蓝色系 | 蓝色 | 676 | |
¥413.14起 | 有 | 4天 | 100 | 0.21 | 绿色系 | 绿色 | 676 | |
¥445.73起 | 有 | 4天 | 100 | 0.21 | 红色系 | 红色 | 676 | |
¥445.73起 | 有 | 4天 | 100 | 0.21 | 黄色系 | 橙色 | 676 | |
¥206.61起 | 有 | 4天 | 50 | 0.16 | 多色 | 黄色/黑色(虎纹) | 293 | |
¥334.32起 | 有 | 4天 | 75 | 0.16 | 多色 | 黄色/黑色(虎纹) | 440 | |
¥413.14起 | 有 | 4天 | 100 | 0.16 | 多色 | 黄色/黑色(虎纹) | 586 | |
¥108.95起 | 有 | 4天 | 25 | 0.21 | 白色系 | 白色 | 169 | |
¥108.95起 | 有 | 4天 | 25 | 0.21 | 黄色系 | 黄色 | 169 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空