(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 绿十字 蓄光标识用保护膜
  • 绿十字 蓄光标识用保护膜
收藏
对比
细节
类似品

绿十字 蓄光标识用保护膜

根据数量多少打折
品牌:
日本绿十字
日本绿十字
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
140
160
190
查看全部(3)
长度 (m) :
0.16
0.19
0.34
查看全部(3)
质量 :
6g
8g
10g
查看全部(3)
类型 :
37704□
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厚度(mm): 0.21
特点: 带剥离纸
颜色: 透明
材质: PET

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 质量 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・具有高透明度的特殊保护膜。
・该产品可防止发光性能下降,保护发光效果。
・防止蓄光胶带劣化。
・表面有 “压花”,可防止滑落。
・透明度高,不干扰发光。
・独有的保护膜,可保持发光度。
产品规格
型号377041377042377043
规格压花
适用标识:100mm×300mm
贴纸类型
带剥离纸
颜色:透明
宽度(mm):140
长度(mm):340
厚度(mm):0.21
压花
适用标识:120mm×120mm
贴纸类型
带剥离纸
颜色:透明
宽度(mm):160
长度(mm):160
厚度(mm):0.21
压花
适用标识:150mm×150mm
贴纸类型
带剥离纸
颜色:透明
宽度(mm):190
长度(mm):190
厚度(mm):0.21
材质PETPETPET
质量10g6g8g
使用示例

基本信息

厚度(mm) 0.21 颜色 透明
材质 PET 特点 带剥离纸
型号
377041
377042
377043
型号数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
质量
5天 140 0.34 10g
5天 160 0.16 6g
5天 190 0.19 8g

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空