(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 绿十字 地面线带
  • 绿十字 地面线带
  • 绿十字 地面线带
  • 绿十字 地面线带
  • 绿十字 地面线带
  • 绿十字 地面线带
  • 绿十字 地面线带
  • 绿十字 地面线带
  • 绿十字 地面线带
收藏
对比
细节
类似品

绿十字 地面线带

根据数量多少打折
品牌:
日本绿十字
日本绿十字
暂无评价

单价(未税):

144.18起
(

标准单价:

144.18起
)

单价(未税):

144.18起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
100
查看全部(2)
长度 (m) :
20
33
查看全部(2)
颜色 :
白色系
红色系
蓝色系
黄色系
绿色系
查看全部(5)
颜色详细 :
橙色
白色
红色
绿色
蓝色
黄色
查看全部(6)
基材 :
半硬质乙烯薄膜
氯乙烯
查看全部(2)
粘合剂 :
丙烯酸乳液
橡胶
查看全部(2)
粘着力 :
1.50N/10mm
5.84N/25mm
查看全部(2)
抗拉强度 :
30N/10mm
142.4N/25mm
查看全部(2)
质量 :
285g
410g
570g
836g
查看全部(4)
类型 :
2570□□
2580□□
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厚度(mm): 0.18

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 颜色 颜色详细 基材 粘合剂 粘着力 抗拉强度 质量 购买条件 预计发货日
购买件数
共14个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・具有优异的柔韧性、耐久性、耐磨性和可再剥离性(剥离时粘合剂不易残留)。
・没有分离纸,粘贴作业简单且不会产生垃圾。
・适合室内使用。
・适用于地板或通道的分区和边界。
・适用于室内体育比赛的划线。
产品规格
型号基材粘合剂延伸率宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
粘合力抗拉强度质量颜色使用方法使用温度范围
257041半硬质乙烯基薄膜橡胶基258.2%50200.185.84N/25mm142.4N/25mm285g白色粘贴常温
257042半硬质乙烯基薄膜橡胶基258.2%50200.185.84N/25mm142.4N/25mm285g绿色粘贴常温
257043半硬质乙烯基薄膜橡胶基258.2%50200.185.84N/25mm142.4N/25mm285g黄色粘贴常温
257044半硬质乙烯基薄膜橡胶基258.2%50200.185.84N/25mm142.4N/25mm285g红色粘贴常温
257045半硬质乙烯基薄膜橡胶基258.2%50200.185.84N/25mm142.4N/25mm285g橙色粘贴常温
257046半硬质乙烯基薄膜橡胶基258.2%50200.185.84N/25mm142.4N/25mm285g蓝色粘贴常温
257051半硬质乙烯基薄膜橡胶基258.2%100200.185.84N/25mm142.4N/25mm570g白色粘贴常温
257052半硬质乙烯基薄膜橡胶基258.2%100200.185.84N/25mm142.4N/25mm570g绿色粘贴常温
257053半硬质乙烯基薄膜橡胶基258.2%100200.185.84N/25mm142.4N/25mm570g黄色粘贴常温
257055半硬质乙烯基薄膜橡胶基258.2%100200.185.84N/25mm142.4N/25mm570g橙色粘贴常温
257056半硬质乙烯基薄膜橡胶基258.2%100200.185.84N/25mm142.4N/25mm570g蓝色粘贴常温
258011氯乙烯丙烯酸乳液-50330.181.50N/10mm30N/25mm410g白色粘贴常温
258012氯乙烯丙烯酸乳液-50330.181.50N/10mm30N/25mm410g黄色粘贴常温
258032氯乙烯丙烯酸乳液-100330.181.50N/10mm30N/25mm836g黄色粘贴常温

基本信息

厚度(mm) 0.18
型号
257041
257042
257043
257044
257045
257046
257051
257052
257053
257055
257056
258011
258012
258032
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
颜色 颜色详细 基材 粘合剂 粘着力 抗拉强度 质量

144.18起

4天 50 20 白色系 白色 半硬质乙烯薄膜 橡胶 5.84N/25mm 142.4N/25mm 285g

144.18起

5天 50 20 绿色系 绿色 半硬质乙烯薄膜 橡胶 5.84N/25mm 142.4N/25mm 285g

144.18起

4天 50 20 黄色系 黄色 半硬质乙烯薄膜 橡胶 5.84N/25mm 142.4N/25mm 285g

144.18起

5天 50 20 红色系 红色 半硬质乙烯薄膜 橡胶 5.84N/25mm 142.4N/25mm 285g

144.18起

5天 50 20 黄色系 橙色 半硬质乙烯薄膜 橡胶 5.84N/25mm 142.4N/25mm 285g

144.18起

5天 50 20 蓝色系 蓝色 半硬质乙烯薄膜 橡胶 5.84N/25mm 142.4N/25mm 285g

288.26起

4天 100 20 白色系 白色 半硬质乙烯薄膜 橡胶 5.84N/25mm 142.4N/25mm 570g

275.48起

4天 100 20 绿色系 绿色 半硬质乙烯薄膜 橡胶 5.84N/25mm 142.4N/25mm 570g

288.26起

5天 100 20 黄色系 黄色 半硬质乙烯薄膜 橡胶 5.84N/25mm 142.4N/25mm 570g

288.26起

5天 100 20 黄色系 橙色 半硬质乙烯薄膜 橡胶 5.84N/25mm 142.4N/25mm 570g

288.26起

5天 100 20 蓝色系 蓝色 半硬质乙烯薄膜 橡胶 5.84N/25mm 142.4N/25mm 570g

241.40起

5天 50 33 白色系 白色 氯乙烯 丙烯酸乳液 1.50N/10mm 30N/10mm 410g

241.40起

5天 50 33 黄色系 黄色 氯乙烯 丙烯酸乳液 1.50N/10mm 30N/10mm 410g

478.30起

5天 100 33 黄色系 黄色 氯乙烯 丙烯酸乳液 1.50N/10mm 30N/10mm 836g

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空