(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天起
4天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 宽度 (mm) | 颜色 | 颜色详细 | 质量 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 105221 | 105222 | 105223 | 105231 | 105232 | 105233 |
规格 | 反光 + 防滑型 带剥离纸 颜色:白色 宽度(mm):50 长度(m):20 厚度(mm):1.5 | 反光 + 防滑型 带剥离纸 颜色:绿色 宽度(mm):50 长度(m):20 厚度(mm):1.5 | 反光 + 防滑型 带剥离纸 颜色:黄色 宽度(mm):50 长度(m):20 厚度(mm):1.5 | 反光 + 防滑型 带剥离纸 颜色:白色 宽度(mm):100 长度(m):20 厚度(mm):1.5 | 反光 + 防滑型 带剥离纸 颜色:绿色 宽度(mm):100 长度(m):20 厚度(mm):1.5 | 反光 + 防滑型 带剥离纸 颜色:黄色 宽度(mm):100 长度(m):20 厚度(mm):1.5 |
材质 | 基材:PVC 表面:反光玻璃颗粒 粘合剂:丙烯酸 | 基材:PVC 表面:反光玻璃颗粒 粘合剂:丙烯酸 | 基材:PVC 表面:反光玻璃颗粒 粘合剂:丙烯酸 | 基材:PVC 表面:反光玻璃颗粒 粘合剂:丙烯酸 | 基材:PVC 表面:反光玻璃颗粒 粘合剂:丙烯酸 | 基材:PVC 表面:反光玻璃颗粒 粘合剂:丙烯酸 |
质量 | 2600g | 2600g | 2600g | 5200g | 5200g | 5200g |
长度(m) | 20 | 厚度(mm) | 1.5 |
详细类型 | 带剥离纸类型 | 基材 | PVC |
粘合剂 | 丙烯酸 | 材质 | 表面:反光玻璃颗粒 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空