(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 绿十字 开关禁止胶带
  • 绿十字 开关禁止胶带
  • 绿十字 开关禁止胶带
  • 绿十字 开关禁止胶带
  • 绿十字 开关禁止胶带
  • 绿十字 开关禁止胶带
  • 绿十字 开关禁止胶带
收藏
对比
细节
类似品

绿十字 开关禁止胶带

根据数量多少打折
品牌:
日本绿十字
日本绿十字
暂无评价

单价(未税):

43.25起
(

标准单价:

43.25起
)

单价(未税):

43.25起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
显示内容 :
使用禁止・責任者(禁止使用・责任人)
修理中さわるな・責任者(维修中请勿触摸・责任人)
修理中さわるな(维修中请勿触摸)
操作禁止(禁止操作)
点検中・さわるな・責任者(点检中・请勿触摸・责任人)
送電禁止・責任者(禁止送电・责任人)
運転禁止・責任者(禁止运行・责任人)
查看全部(7)
类型 :
08700□
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 30
详细类型: 弱粘可剥离型
粘着力: 4.4N/25mm
长度(m): 20
基材: 优质纸
抗拉强度: 58N/15mm
厚度(mm): 0.15
粘合剂: 丙烯酸(弱粘合)
质量: 115g

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 显示内容 购买条件 预计发货日
购买件数
共7个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・容易撕下且不留胶痕。
・可以在空白处手写负责人姓名。
・室内用。
・适用于防止误操作开关。
产品规格
型号087001087002087003087004
规格表示内容:修理中さわるな
译文:维修中请勿触摸
粘合力:4.4N/25mm(对不锈钢)
抗拉强度:58N/15mm
弱粘合剂再剥离型
使用方式:粘贴
宽度(mm):30
长度(m):20
厚度(mm):0.15
切断方法:可以用手撕断
表示内容:操作禁止
译文:禁止操作
粘合力:4.4N/25mm(对不锈钢)
抗拉强度:58N/15mm
弱粘合剂再剥离型
使用方式:粘贴
宽度(mm):30
长度(m):20
厚度(mm):0.15
切断方法:可以用手撕断
表示内容:修理中さわるな・責任者
译文:维修中请勿触摸・责任人
可署名
粘合力:4.4N/25mm(对不锈钢)
抗拉强度:58N/15mm
弱粘合剂再剥离型
使用方式:粘贴
宽度(mm):30
长度(m):20
厚度(mm):0.15
切断方法:可以用手撕断
表示内容:点検中・さわるな・責任者
译文:点检中・请勿触摸・责任人
可署名
粘合力:4.4N/25mm(对不锈钢)
抗拉强度:58N/15mm
弱粘合剂再剥离型
使用方式:粘贴
宽度(mm):30
长度(m):20
厚度(mm):0.15
切断方法:可以用手撕断
材质基材:优质纸
粘合剂:丙烯酸(粘合力弱)
基材:优质纸
粘合剂:丙烯酸(粘合力弱)
基材:优质纸
粘合剂:丙烯酸(粘合力弱)
基材:优质纸
粘合剂:丙烯酸(粘合力弱)
质量115g115g115g115g
 
型号087005087007087008
规格表示内容:使用禁止・責任者
译文:禁止使用・责任人
可署名
粘合力:4.4N/25mm(对不锈钢)
抗拉强度:58N/15mm
弱粘合剂再剥离型
使用方式:粘贴
宽度(mm):30
长度(m):20
厚度(mm):0.15
切断方法:可以用手撕断
表示内容:送電禁止・責任者
译文:禁止送电・责任人
可署名
粘合力:4.4N/25mm(对不锈钢)
抗拉强度:58N/15mm
弱粘合剂再剥离型
使用方式:粘贴
宽度(mm):30
长度(m):20
厚度(mm):0.15
切断方法:可以用手撕断
表示内容:運転禁止・責任者
译文:禁止运行・责任人
可署名
粘合力:4.4N/25mm(对不锈钢)
抗拉强度:58N/15mm
弱粘合剂再剥离型
使用方式:粘贴
宽度(mm):30
长度(m):20
厚度(mm):0.15
切断方法:可以用手撕断
材质基材:优质纸
粘合剂:丙烯酸(粘合力弱)
基材:优质纸
粘合剂:丙烯酸(粘合力弱)
基材:优质纸
粘合剂:丙烯酸(粘合力弱)
质量115g115g115g

基本信息

宽度(mm) 30 长度(m) 20
厚度(mm) 0.15 详细类型 弱粘可剥离型
基材 优质纸 粘合剂 丙烯酸(弱粘合)
粘着力 4.4N/25mm 抗拉强度 58N/15mm
质量 115g
型号
087001
087002
087003
087004
087005
087007
087008
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
显示内容

43.68起

4天 修理中さわるな(维修中请勿触摸)

43.68起

4天 操作禁止(禁止操作)

43.68起

4天 修理中さわるな・責任者(维修中请勿触摸・责任人)

43.68起

4天 点検中・さわるな・責任者(点检中・请勿触摸・责任人)

43.25起

4天 使用禁止・責任者(禁止使用・责任人)

43.68起

4天 送電禁止・責任者(禁止送电・责任人)

43.68起

4天 運転禁止・責任者(禁止运行・责任人)

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空