(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 绿十字 线胶带 防护胶带 嫩草(黄绿色)
  • 绿十字 线胶带 防护胶带 嫩草(黄绿色)
  • 绿十字 线胶带 防护胶带 嫩草(黄绿色)
  • 绿十字 线胶带 防护胶带 嫩草(黄绿色)
收藏
对比
细节
类似品

绿十字 线胶带 防护胶带 嫩草(黄绿色)

根据数量多少打折
品牌:
日本绿十字
日本绿十字
暂无评价

单价(未税):

190.86起
(

标准单价:

190.86起
)

单价(未税):

190.86起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
50
查看全部(2)
长度 (m) :
20
100
查看全部(2)
质量 :
220g
500g
1200g
2300g
查看全部(4)
类型 :
1480□6
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厚度(mm): 0.2
详细类型: 带剥离纸类型
粘着力: 19.1N/25mm
颜色: 绿色系
基材: 烯烃树脂
抗拉强度: 147N/10mm
颜色详细: 嫩绿色
粘合剂: 丙烯酸
材质: 表面:聚酯

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 质量 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・这种柔色线胶带旨在保持设施的外观。
・胶带表面经过聚酯处理,耐磨损。
・胶带带有离型纸,易于使用 。
・100m卷可直接使用,并配有专用盒子,方便存放。
・室内使用。
・用于室内地面区域标记、引导路线、危险标记等。
・颜色柔和的线胶带,适用于医院、学校和各种福利设施。
产品规格
型号148026148046148066148086
规格表面聚酯处理
粘合力:19.1N/25mm
抗拉强度:147N/10mm
颜色:嫩绿色
宽度(mm):25
长度(m):100
厚度(mm):0.2
切断方法:需要使用切割器
带剥离纸
表面聚酯处理
粘合力:19.1N/25mm
抗拉强度:147N/10mm
颜色:嫩绿色
宽度(mm):25
长度(m):20
厚度(mm):0.2
切断方法:需要使用切割器
带剥离纸
表面聚酯处理
粘合力:19.1N/25mm
抗拉强度:147N/10mm
颜色:嫩绿色
宽度(mm):50
长度(m):100
厚度(mm):0.2
切断方法:需要使用切割器
带剥离纸
表面聚酯处理
粘合力:19.1N/25mm
抗拉强度:147N/10mm
颜色:嫩绿色
宽度(mm):50
长度(m):20
厚度(mm):0.2
切断方法:需要使用切割器
带剥离纸
材质基材:烯烃树脂
表面:聚酯
粘合剂:丙烯酸
基材:烯烃树脂
表面:聚酯
粘合剂:丙烯酸
基材:烯烃树脂
表面:聚酯
粘合剂:丙烯酸
基材:烯烃树脂
表面:聚酯
粘合剂:丙烯酸
质量1200g220g2300g500g

基本信息

厚度(mm) 0.2 颜色 绿色系
颜色详细 嫩绿色 详细类型 带剥离纸类型
基材 烯烃树脂 粘合剂 丙烯酸
粘着力 19.1N/25mm 抗拉强度 147N/10mm
材质 表面:聚酯
型号
148026
148046
148066
148086
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
质量

763.22起

4天 25 100 1200g

190.86起

4天 25 20 220g

1,408.24起

4天 50 100 2300g

308.95起

4天 50 20 500g

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空