(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 绿十字 标记胶带 ATTN
  • 绿十字 标记胶带 ATTN
  • 绿十字 标记胶带 ATTN
  • 绿十字 标记胶带 ATTN
  • 绿十字 标记胶带 ATTN
  • 绿十字 标记胶带 ATTN
  • 绿十字 标记胶带 ATTN
  • 绿十字 标记胶带 ATTN
  • 绿十字 标记胶带 ATTN
  • 绿十字 标记胶带 ATTN
收藏
对比
细节
类似品

绿十字 标记胶带 ATTN

根据数量多少打折
品牌:
日本绿十字
日本绿十字
暂无评价

单价(未税):

46.94起
(

标准单价:

46.94起
)

单价(未税):

46.94起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
显示内容 :
DO POINTING AND CALLING
NO ENTRY
NO SHOES,PLEASE!
NO SMOKING
OUT OF ORDER,DO NOT USE!
WARNING! DON'T TOUCH
WARNING! ROTATING EQUIPMENT
WARNING! WATCH YOUR HEAD
WARNING! WATCH YOUR STEP
WET PAINT
查看全部(10)
类型 :
2621□□
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 50
基材: PE布
抗拉强度: 65.1N/10mm
长度(m): 10
粘合剂: 丙烯酸
质量: 95g
厚度(mm): 0.14
粘着力: 2.04N/10mm

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 显示内容 购买条件 预计发货日
购买件数
共10个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・日语和英语双语内容,也可用作标签(约 47 个标签)。
・可手工裁剪。
・弱粘合剂类型,减少胶水残留。
・用于提醒工厂等场所的人员。
・最大胶带外径92mm。
产品规格
型号粘合力
N/10mm
粘合力
N/25mm
抗拉强度
N/10mm
抗拉强度
N/25mm
表示内容宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
纸管
尺寸
(mm)
基材粘合剂质量
(g)
2621412.045.165.1162.75WARNING!WATCH YOUR HEAD50100.1472PE布丙烯酸95
2621422.045.165.1162.75WARNING!WATCH YOUR STEP50100.1472PE布丙烯酸95
2621432.045.165.1162.75WARNING!ROTATING EQUIPMENT50100.1472PE布丙烯酸95
2621442.045.165.1162.75WET PAINT50100.1472PE布丙烯酸95
2621452.045.165.1162.75DO POINTING AND CALLING50100.1472PE布丙烯酸95
2621462.045.165.1162.75NO ENTRY50100.1472PE布丙烯酸95
2621472.045.165.1162.75NO SHOES,PLEASE!50100.1472PE布丙烯酸95
2621482.045.165.1162.75WARNING!DON'T TOUCH50100.1472PE布丙烯酸95
2621492.045.165.1162.75OUT OF ORDER,DO NOT USE!50100.1472PE布丙烯酸95
2621502.045.165.1162.75NO SMOKING50100.1472PE布丙烯酸95

基本信息

宽度(mm) 50 长度(m) 10
厚度(mm) 0.14 基材 PE布
粘合剂 丙烯酸 粘着力 2.04N/10mm
抗拉强度 65.1N/10mm 质量 95g
型号
262141
262142
262143
262144
262145
262146
262147
262148
262149
262150
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
显示内容

46.94起

5天 WARNING! WATCH YOUR HEAD

49.05起

5天 WARNING! WATCH YOUR STEP

49.05起

5天 WARNING! ROTATING EQUIPMENT

49.05起

5天 WET PAINT

49.05起

5天 DO POINTING AND CALLING

49.05起

4天 NO ENTRY

49.05起

5天 NO SHOES,PLEASE!

49.05起

5天 WARNING! DON'T TOUCH

49.05起

5天 OUT OF ORDER,DO NOT USE!

49.05起

5天 NO SMOKING

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空