(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天起
4天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 宽度 (mm) | 长度 (m) | 质量 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 409001 | 409002 | 409003 |
规格 | 粘合力:14.5N/25mm 抗拉强度:25.7N/25mm 颜色:柠檬黄 宽度(mm):10 长度(m):2 厚度(mm):0.37 切断方法:剪刀、切割器 余辉时间:约6-8小时 (建议使用环境:50-200lx) | 粘合力:14.5N/25mm 抗拉强度:25.7N/25mm 颜色:柠檬黄 宽度(mm):20 长度(m):2 厚度(mm):0.37 切断方法:剪刀、切割器 余辉时间:约6-8小时 (建议使用环境:50-200lx) | 粘合力:14.5N/25mm 抗拉强度:25.7N/25mm 颜色:柠檬黄 宽度(mm):25 长度(m):10 厚度(mm):0.37 切断方法:剪刀、切割器 余辉时间:约6-8小时 (建议使用环境:50-200lx) |
材质 | 基材:PET 粘合剂:丙烯酸 | 基材:PET 粘合剂:丙烯酸 | 基材:PET 粘合剂:丙烯酸 |
质量 | 20g | 41g | 203g |
厚度(mm) | 0.37 | 颜色 | 黄色系 |
颜色详细 | 柠檬黄 | 基材 | PET |
粘合剂 | 丙烯酸 | 粘着力 | 14.5N/25mm |
抗拉强度 | 25.7N/25mm |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空