(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天起
4天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 颜色 | 颜色详细 | 基材 | 粘着力 | 抗拉强度 | 质量 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 基材 | 表面 | 粘合剂 | 颜色 | 宽度 (mm) | 长度 (m) | 厚度 (mm) | 粘合力 (N/25mm) | 抗拉强度 (N/25mm) | 最大胶带外径 (mm) | 质量 |
260220 | 柔性氯乙烯 | 矿物粒子 | 丙烯酸 | 绿色 | 50 | 5 | 1 | 11.5 | 40 | 110 | 220g |
260221 | 柔性氯乙烯 | 矿物粒子 | 丙烯酸 | 黄色 | 50 | 5 | 1 | 11.5 | 40 | 110 | 220g |
260222 | 柔性氯乙烯 | 矿物粒子 | 丙烯酸 | 黑色 | 50 | 5 | 1 | 11.5 | 40 | 110 | 225g |
260224 | 柔性氯乙烯 | 矿物粒子 | 丙烯酸 | 荧光黄/黑 | 50 | 5 | 1 | 40 | 11.5 | 110 | 220g |
260225 | 铝箔 | 矿物粒子 | 丙烯酸 | 黄/黑 | 50 | 5 | 1.1 | - | - | 110 | 258g |
260230 | 柔性氯乙烯 | 矿物粒子 | 丙烯酸 | 绿色 | 100 | 5 | 1 | 11.5 | 40 | 110 | 465g |
260231 | 柔性氯乙烯 | 矿物粒子 | 丙烯酸 | 黄色 | 100 | 5 | 1 | 11.5 | 40 | 110 | 465g |
260232 | 柔性氯乙烯 | 矿物粒子 | 丙烯酸 | 黑色 | 100 | 5 | 1 | 11.5 | 40 | 110 | 465g |
260234 | 柔性氯乙烯 | 矿物粒子 | 丙烯酸 | 黄/黑 | 100 | 5 | 1 | 40 | 11.5 | 110 | 460g |
260235 | 铝箔 | 矿物粒子 | 丙烯酸 | 荧光黄/黑 | 100 | 5 | 1.1 | - | - | 110 | 520g |
长度(m) | 5 | 粘合剂 | 丙烯酸 |
材质 | 表面:矿物粒子 | 特点 | 带剥离纸 |
型号 |
---|
260220 |
260221 |
260222 |
260224 |
260225 |
260230 |
260231 |
260232 |
260234 |
260235 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 颜色 | 颜色详细 | 基材 | 粘着力 | 抗拉强度 | 质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 4天 | 50 | 1 | 绿色系 | 绿色 | 软质氯乙烯 | 11.5N/25mm | 40N/25mm | 220g | |
有 | 4天 | 50 | 1 | 黄色系 | 黄色 | 软质氯乙烯 | 11.5N/25mm | 40N/25mm | 220g | |
有 | 4天 | 50 | 1 | 黑色系 | 黑色 | 软质氯乙烯 | 11.5N/25mm | 40N/25mm | 225g | |
有 | 4天 | 50 | 1 | 多色 | 荧光黄色/黑色 | 软质氯乙烯 | 40N/25mm | 11.5N/25mm | 220g | |
有 | 5天 | 50 | 1.1 | 多色 | 黄色/黑色 | 铝箔 | - | - | 258g | |
有 | 4天 | 100 | 1 | 绿色系 | 绿色 | 软质氯乙烯 | 11.5N/25mm | 40N/25mm | 465g | |
有 | 4天 | 100 | 1 | 黄色系 | 黄色 | 软质氯乙烯 | 11.5N/25mm | 40N/25mm | 465g | |
有 | 4天 | 100 | 1 | 黑色系 | 黑色 | 软质氯乙烯 | 11.5N/25mm | 40N/25mm | 465g | |
有 | 5天 | 100 | 1 | 多色 | 荧光黄色/黑色 | 软质氯乙烯 | 40N/25mm | 11.5N/25mm | 460g | |
有 | 5天 | 100 | 1.1 | 多色 | 黄色/黑色 | 铝箔 | - | - | 520g |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空