(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 绿十字 防滑线胶带(重步行型)
  • 绿十字 防滑线胶带(重步行型)
  • 绿十字 防滑线胶带(重步行型)
  • 绿十字 防滑线胶带(重步行型)
收藏
对比
细节
类似品

绿十字 防滑线胶带(重步行型)

根据数量多少打折
品牌:
日本绿十字
日本绿十字
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
100
查看全部(2)
颜色 :
黑色系
黄色系
查看全部(2)
颜色详细 :
黄色
黑色
查看全部(2)
质量 :
295g
600g
查看全部(2)
类型 :
26024□
26025□
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 5
用途: 室内室外兼用
粘着力: 17.7N/25mm
特点: 带剥离纸
厚度(mm): 0.9
基材:
抗拉强度: 100N/25mm
详细类型: 重步行型
粘合剂: 丙烯酸
材质: 表面:矿物粒子

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 颜色 颜色详细 质量 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・粗大的磨粒具有极佳的抓地力,是在人流量大的地方以及泥土较多的场地防止滑倒事故的理想选择。
・铝基材料在不平的地面上也能提供出色的抓地力。
・用于防止在过道、楼梯和斜坡等湿滑区域以及危险工作区发生滑倒事故。
・适用于除光脚以外的所有行走区域。
产品规格
型号260240260241260250260251
规格重型行走型
带剥离纸
矿物颗粒加工
粘合力:17.7N/25mm
抗拉强度:100N/25mm
颜色:黄色
宽度(mm):50
长度(m):5
厚度(mm):0.9
切断方法:需要使用切割器
胶带最大外径(mm):110
室内外兼用
重型行走型
带剥离纸
矿物颗粒加工
粘合力:17.7N/25mm
抗拉强度:100N/25mm
颜色:黑色
宽度(mm):50
长度(m):5
厚度(mm):0.9
切断方法:需要使用切割器
胶带最大外径(mm):110
室内外兼用
重型行走型
带剥离纸
矿物颗粒加工
粘合力:17.7N/25mm
抗拉强度:100N/25mm
颜色:黄色
宽度(mm):100
长度(m):5
厚度(mm):0.9
切断方法:需要使用切割器
胶带最大外径(mm):110
室内外兼用
重型行走型
带剥离纸
矿物颗粒加工
粘合力:17.7N/25mm
抗拉强度:100N/25mm
颜色:黄色
宽度(mm):100
长度(m):5
厚度(mm):0.9
切断方法:需要使用切割器
胶带最大外径(mm):110
室内外兼用
材质基材:铝
表面:矿物粒子
粘合剂:丙烯酸
基材:铝
表面:矿物粒子
粘合剂:丙烯酸
基材:铝
表面:矿物粒子
粘合剂:丙烯酸
基材:铝
表面:矿物粒子
粘合剂:丙烯酸
质量295g295g600g600g

基本信息

长度(m) 5 厚度(mm) 0.9
详细类型 重步行型 用途 室内室外兼用
基材 粘合剂 丙烯酸
粘着力 17.7N/25mm 抗拉强度 100N/25mm
材质 表面:矿物粒子 特点 带剥离纸
型号
260240
260241
260250
260251
型号数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
颜色 颜色详细 质量
4天 50 黄色系 黄色 295g
4天 50 黑色系 黑色 295g
4天 100 黄色系 黄色 600g
5天 100 黑色系 黑色 600g

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空