(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天
4天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 宽度 (mm) | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 4141 LGR-100X25 | 4141 LGR-75X25 |
规格 | 粘合力:3.73N/10mm 粘合力:9.32N/25mm 抗拉强度:39.08N/10mm 抗拉强度:97.7N/25mm 延伸率:16% 颜色:浅绿色 宽度(mm):100 长度(m):25 厚度(mm):0.15 切断方法:可以用手撕断 纸管尺寸(mm):76 最大胶带外径(mm):106 | 粘合力:3.73N/10mm 粘合力:9.32N/25mm 抗拉强度:39.08N/10mm 抗拉强度:97.7N/25mm 延伸率:16% 颜色:浅绿色 宽度(mm):75 长度(m):25 厚度(mm):0.15 切断方法:可以用手撕断 纸管尺寸(mm):76 最大胶带外径(mm):106 |
材质 | 基材:聚乙烯布 粘合剂:丙烯酸 | 基材:聚乙烯布 粘合剂:丙烯酸 |
质量 | 400g | 300g |
注意事项 | 虽然残胶少,但根据 PVC等粘贴材料的不同,也可能会被污染或破损,因此使用前请确认。 |
长度(m) | 25 | 厚度(mm) | 0.15 |
颜色 | 绿色系 | 粘结力 | 3.73N/10mm、9.32N/25mm |
抗拉强度 | 39.08N/10mm、97.7N/25mm | 颜色详细 | 浅绿色 |
特点 | 可手撕 | 基材材质 | 聚乙烯布 |
胶粘剂材质 | 丙烯酸 | 延伸率(%) | 16 |
型号 |
---|
4141 LGR-75X25 |
4141 LGR-100X25 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
¥29.68起 | 有 | 4天 | 75 | 300 | |
¥39.63起 | 有 | 4天 | 100 | 400 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空