(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 寺冈 Kapton(R)胶带No.650S
  • 寺冈 Kapton(R)胶带No.650S
收藏
对比
细节
类似品

寺冈 Kapton(R)胶带No.650S

根据数量多少打折
品牌:
寺冈制作所 [日本]
寺冈制作所 [日本]
暂无评价

单价(未税):

135.71起
(

标准单价:

135.71起
)

单价(未税):

135.71起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
13
18
查看全部(2)
类型 :
650S-25
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 20
粘结力: 2.12N/10mm、5.3N/25mm
基材材质: Kapton薄膜
芯直径: 3英寸(76mm)
厚度(mm): 0.05
抗拉强度: 122.6N/25mm
胶粘剂材质: 硅胶
切断方法: 需使用刀具
颜色: 茶色系
颜色详细: 茶褐色
延伸率(%): 50

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・优异的耐热性和耐焊锡性。
・具有优异的耐高温性能,在从低温到高温的广泛工作温度范围内均表现出优异的性能。
・有机硅粘合剂具有即使重新剥离后也不会留下任何粘合剂残留物的特性。
・这是UL标准认证产品。(文件号 E56086) 阻燃UL510、阻燃UL、温度等级200℃
・用于遮蔽高温干燥涂装和焊锡电镀。
・用于拼接耐热薄膜和TAB(印刷电路板)。
・用于在耐热过程中运输零件。
产品规格
型号650S-25-13X20650S-25-18X20
规格粘合力:2.12N/10mm
粘合力:5.3N/25mm
抗拉强度:122.6N/25mm
延伸率:50%
UL510FR,UL 温度等级 200°C
颜色:茶褐色
宽度(mm):13
长度(m):20
厚度(mm):0.05
切断方法:需要使用切割器
纸管尺寸(mm):76
介质击穿强度(kV/mm):7
最大胶带外径(mm):155
粘合力:2.12N/10mm
粘合力:5.3N/25mm
抗拉强度:122.6N/25mm
延伸率:50%
UL510FR,UL 温度等级 200°C
颜色:茶褐色
宽度(mm):18
长度(m):20
厚度(mm):0.05
切断方法:需要使用切割器
纸管尺寸(mm):76
介质击穿强度(kV/mm):7
最大胶带外径(mm):155
材质基材:Kapton薄膜
粘合剂:硅胶基
基材:Kapton薄膜
粘合剂:硅胶基
质量32.5g45g

基本信息

长度(m) 20 厚度(mm) 0.05
颜色 茶色系 粘结力 2.12N/10mm、5.3N/25mm
抗拉强度 122.6N/25mm 颜色详细 茶褐色
基材材质 Kapton薄膜 胶粘剂材质 硅胶
延伸率(%) 50 芯直径 3英寸(76mm)
切断方法 需使用刀具
型号
650S-25-13X20
650S-25-18X20
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

135.71起

7天 13 32.5

188.03起

7天 18 45

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空