(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 寺冈 表面保护膜
  • 寺冈 表面保护膜
收藏
对比
细节
类似品

寺冈 表面保护膜

根据数量多少打折
品牌:
寺冈制作所 [日本]
寺冈制作所 [日本]
暂无评价

单价(未税):

245.54起
(

标准单价:

245.54起
)

单价(未税):

245.54起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
200
300
500
1020
查看全部(4)
长度 (m) :
50
100
查看全部(2)
厚度 (mm) :
0.06
0.07
0.08
查看全部(3)
颜色 :
白色系
蓝色系
透明
查看全部(3)
粘结力 :
0.18N/10mm、0.45N/25mm
0.44N/10mm、1.1N/25mm
1.1N/25mm
1.156N/10mm、2.89N/25mm
1.8N/10mm、0.45N/25mm
1.92N/25mm
3.14N/25mm
查看全部(7)
颜色详细 :
白色
蓝色
透明
查看全部(3)
类型 :
9470
9491
9492
9493
9494
查看全部(5)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
基材材质: 聚乙烯薄膜
胶粘剂材质: 丙烯酸类粘合剂
切断方法: 需使用刀具

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 厚度 (mm) 颜色 粘结力 颜色详细 质量 (g) 芯直径 购买条件 预计发货日
购买件数
共17个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
9470型
・35毫米纸管。
・优异的可移除性(移除时很难留下粘合剂)。
・可用于铝窗扇。

949□型
・粘合力弱。
・胶带变形最小。
・用于保护塑料板等。
・用于光滑表面。
・胶带切割条件:切割时需要刀具
・基材:聚乙烯薄膜
产品规格
型号粘合力
(N/10mm)
粘合力
(N/25mm)
颜色宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
纸管尺寸粘合剂质量
(g)
类型
9470-0.08-1020X50 3.14白色1020500.0835mm丙烯酸250 
9491-0.06-200X100-B1.80.45蓝色2001000.063英寸(76mm)丙烯酸1400表面保护片
9491-0.06-300X100-B0.180.45蓝色3001000.063英寸(76mm)丙烯酸2100表面保护片
9491-0.06-500X100-B0.180.45蓝色5001000.063英寸(76mm)丙烯酸3500表面保护片
9492-0.06-200X100-B 1.1蓝色2001000.063英寸(76mm)丙烯酸1400 
9492-0.06-200X100-TM 1.1透明2001000.063英寸(76mm)丙烯酸1400 
9492-0.06-300X100-TM 1.1透明3001000.063英寸(76mm)丙烯酸2100 
9492-0.06-500X100-B0.441.1蓝色5001000.063英寸(76mm)丙烯酸3500 
9493-0.06-200X100-TM 1.92透明2001000.063英寸(76mm)丙烯酸1400 
9493-0.06-300X100-B 1.92蓝色3001000.063英寸(76mm)丙烯酸2100 
9493-0.06-300X100-TM 1.92蓝色3001000.063英寸(76mm)丙烯酸2100 
9493-0.06-500X100-TM 1.92透明5001000.063英寸(76mm)丙烯酸3500 
9494-0.07-200X100-B1.1562.89蓝色2001000.073英寸(76mm)丙烯酸1520表面保护片
9494-0.07-200X100-TM1.1562.89透明2001000.073英寸(76mm)丙烯酸1520表面保护片
9494-0.07-300X100-B1.1562.89蓝色3001000.073英寸(76mm)丙烯酸2280表面保护片
9494-0.07-300X100-TM1.1562.89透明3001000.073英寸(76mm)丙烯酸2280表面保护片
9494-0.07-500X100-B1.1562.89透明5001000.073英寸(76mm)丙烯酸3800表面保护片

基本信息

基材材质 聚乙烯薄膜 胶粘剂材质 丙烯酸类粘合剂
切断方法 需使用刀具
型号
9470-0.08-1020X50
9491-0.06-200X100-B
9491-0.06-300X100-B
9491-0.06-500X100-B
9492-0.06-200X100-B
9492-0.06-200X100-TM
9492-0.06-300X100-TM
9492-0.06-500X100-B
9493-0.06-200X100-TM
9493-0.06-300X100-B
9493-0.06-300X100-TM
9493-0.06-500X100-TM
9494-0.07-200X100-B
9494-0.07-200X100-TM
9494-0.07-300X100-B
9494-0.07-300X100-TM
9494-0.07-500X100-B
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
颜色 粘结力 颜色详细 质量
(g)
芯直径

1,361.13起

7天 1020 50 0.08 白色系 3.14N/25mm 白色 250 35mm

245.54起

7天 200 100 0.06 蓝色系 1.8N/10mm、0.45N/25mm 蓝色 1400 3英寸(76mm)

588.49起

7天 300 100 0.06 蓝色系 0.18N/10mm、0.45N/25mm 蓝色 2100 3英寸(76mm)

723.94起

7天 500 100 0.06 蓝色系 0.18N/10mm、0.45N/25mm 蓝色 3500 3英寸(76mm)

245.54起

7天 200 100 0.06 蓝色系 1.1N/25mm 蓝色 1400 3英寸(76mm)

245.54起

7天 200 100 0.06 透明 1.1N/25mm 透明 1400 3英寸(76mm)

368.31起

7天 300 100 0.06 透明 1.1N/25mm 透明 2100 3英寸(76mm)

723.94起

7天 500 100 0.06 蓝色系 0.44N/10mm、1.1N/25mm 蓝色 3500 3英寸(76mm)

245.54起

7天 200 100 0.06 透明 1.92N/25mm 透明 1400 3英寸(76mm)

368.31起

7天 300 100 0.06 蓝色系 1.92N/25mm 蓝色 2100 3英寸(76mm)

368.31起

7天 300 100 0.06 透明 1.92N/25mm 透明 2100 3英寸(76mm)

723.94起

7天 500 100 0.06 透明 1.92N/25mm 透明 3500 3英寸(76mm)

289.58起

7天 200 100 0.07 蓝色系 1.156N/10mm、2.89N/25mm 蓝色 1520 3英寸(76mm)

289.58起

7天 200 100 0.07 透明 1.156N/10mm、2.89N/25mm 透明 1520 3英寸(76mm)

368.31起

7天 300 100 0.07 蓝色系 1.156N/10mm、2.89N/25mm 蓝色 2280 3英寸(76mm)

368.31起

7天 300 100 0.07 透明 1.156N/10mm、2.89N/25mm 透明 2280 3英寸(76mm)

613.85起

7天 500 100 0.07 透明 1.156N/10mm、2.89N/25mm 透明 3800 3英寸(76mm)

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空