(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 冈本 AB防水丁基胶带
收藏
对比
细节
类似品

冈本 AB防水丁基胶带

根据数量多少打折
品牌:
冈本工业胶粘 [日本]
冈本工业胶粘 [日本]
暂无评价

单价(未税):

68.43起
(

标准单价:

68.43起
)

单价(未税):

68.43起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
75
100
查看全部(3)
类型 :
AB-01
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

6天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 20
详细类型: 双面型
基材: 聚乙烯
厚度(mm): 0.5
粘结力(N/25mm): 丁基面:20、丙烯酸面:30
切断方法: 需要刀具
颜色: 黑色系
胶粘剂: 丁基橡胶+丙烯酸酯橡胶

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 重量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・NYG(日本陶瓷外部材料协会)推荐产品。
・一面使用了具有防水效果的丁基橡胶系粘着剂,另一面使用了与透湿防水膜相容性良好的丙烯酸系粘着剂。
・解决了透湿防水膜膨胀引起的皱纹问题。
・用于建筑材料与透湿防水膜的粘贴(防水、气密用)。
产品规格
型号AB-01-100AB-01-50AB-01-75
规格粘合力:20N/25mm(丁基面)
粘合力:30N/25mm(亚克力面)
颜色:黑色
宽度(mm):100
长度(m):20
厚度(mm):0.5
切断方法:需要使用切割工具
类型:双面
粘合力:20N/25mm(丁基面)
粘合力:30N/25mm(亚克力面)
颜色:黑色
宽度(mm):50
长度(m):20
厚度(mm):0.5
切断方法:需要使用切割工具
类型:双面
粘合力:20N/25mm(丁基面)
粘合力:30N/25mm(亚克力面)
颜色:黑色
宽度(mm):75
长度(m):20
厚度(mm):0.5
切断方法:需要使用切割工具
类型:双面
材质基材:聚乙烯布
粘合剂:丁基橡胶+丙烯酸酯橡胶
基材:聚乙烯布
粘合剂:丁基橡胶+丙烯酸酯橡胶
基材:聚乙烯布
粘合剂:丁基橡胶+丙烯酸酯橡胶
质量1623g793g1207g
注意事项・请勿直接贴在人身上,否则可能会引起皮肤过敏。
・请将粘贴面上的灰尘、油污、水等清理干净。
・将胶带存放在阴凉处,避免阳光直射。

基本信息

长度(m) 20 厚度(mm) 0.5
颜色 黑色系 详细类型 双面型
粘结力(N/25mm) 丁基面:20、丙烯酸面:30 胶粘剂 丁基橡胶+丙烯酸酯橡胶
基材 聚乙烯 切断方法 需要刀具
型号
AB-01-50
AB-01-75
AB-01-100
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
重量
(g)

68.43起

6天 50 793

103.04起

6天 75 1207

136.87起

6天 100 1623

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空