(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 氯乙烯系防腐蚀胶带
  • 日东 氯乙烯系防腐蚀胶带
  • 日东 氯乙烯系防腐蚀胶带
  • 日东 氯乙烯系防腐蚀胶带
  • 日东 氯乙烯系防腐蚀胶带
  • 日东 氯乙烯系防腐蚀胶带
  • 日东 氯乙烯系防腐蚀胶带
  • 日东 氯乙烯系防腐蚀胶带
  • 日东 氯乙烯系防腐蚀胶带
收藏
对比
细节
类似品

日东 氯乙烯系防腐蚀胶带(2~10个装)

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

114.49起
(

标准单价:

114.49起
)

单价(未税):

114.49起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
50
75
100
查看全部(4)
颜色 :
黑色系
蓝色系
查看全部(2)
颜色详细 :
蓝色
银灰色
黑色
查看全部(3)
类型 :
51LS
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 10
抗拉强度: 60.5N/10mm
胶粘剂: 橡胶类
厚度(mm): 0.4
工作温度范围(℃): -10~60
粘着力: 2.1N/10mm
基材: 氯乙烯类

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 颜色 颜色详细 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共10个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・防腐胶带用于各种管道的保护和防腐。
・它由氯乙烯基材和橡胶基粘合剂组成,具有出色的耐久性、防腐性能和良好的缠绕作业性。
产品规格
型号51LS-100BK51LS-100SG51LS-25B51LS-25BK51LS-25SG
规格粘合力:2.1N/10mm
抗拉强度:60.5N/10mm
颜色:黑色
宽度(mm):100
长度(m):10
厚度(mm):0.4
工作温度范围:-10~60℃
JIS Z1901认证产品
粘合力:2.1N/10mm
抗拉强度:60.5N/10mm
颜色:银灰色
宽度(mm):100
长度(m):10
厚度(mm):0.4
工作温度范围:-10~60℃
JIS Z1901认证产品
粘合力:2.1N/10mm
抗拉强度:60.5N/10mm
颜色:蓝色
宽度(mm):25
长度(m):10
厚度(mm):0.4
工作温度范围:-10~60℃
JIS Z1901认证产品
粘合力:2.1N/10mm
抗拉强度:60.5N/10mm
颜色:黑色
宽度(mm):25
长度(m):10
厚度(mm):0.4
工作温度范围:-10~60℃
JIS Z1901认证产品
粘合力:2.1N/10mm
抗拉强度:60.5N/10mm
颜色:银灰色
宽度(mm):25
长度(m):10
厚度(mm):0.4
工作温度范围:-10~60℃
JIS Z1901认证产品
材质基材:氯乙烯
粘合剂:橡胶基
基材:氯乙烯
粘合剂:橡胶基
基材:氯乙烯
粘合剂:橡胶基
基材:氯乙烯
粘合剂:橡胶基
基材:氯乙烯
粘合剂:橡胶基
质量1088g1088g1360g1360g1360g
 
型号51LS-50B51LS-50BK51LS-50SG51LS-75BK51LS-75SG
规格粘合力:2.1N/10mm
抗拉强度:60.5N/10mm
颜色:蓝色
宽度(mm):50
长度(m):10
厚度(mm):0.4
工作温度范围:-10~60℃
JIS Z1901认证产品
粘合力:2.1N/10mm
抗拉强度:60.5N/10mm
颜色:黑色
宽度(mm):50
长度(m):10
厚度(mm):0.4
工作温度范围:-10~60℃
JIS Z1901认证产品
粘合力:2.1N/10mm
抗拉强度:60.5N/10mm
颜色:银灰色
宽度(mm):50
长度(m):10
厚度(mm):0.4
工作温度范围:-10~60℃
JIS Z1901认证产品
粘合力:2.1N/10mm
抗拉强度:60.5N/10mm
颜色:黑色
宽度(mm):75
长度(m):10
厚度(mm):0.4
工作温度范围:-10~60℃
JIS Z1901认证产品
粘合力:2.1N/10mm
抗拉强度:60.5N/10mm
颜色:银灰色
宽度(mm):75
长度(m):10
厚度(mm):0.4
工作温度范围:-10~60℃
JIS Z1901认证产品
材质基材:氯乙烯
粘合剂:橡胶基
基材:氯乙烯
粘合剂:橡胶基
基材:氯乙烯
粘合剂:橡胶基
基材:氯乙烯
粘合剂:橡胶基
基材:氯乙烯
粘合剂:橡胶基
质量1360g1360g1360g816g816g

基本信息

长度(m) 10 厚度(mm) 0.4
粘着力 2.1N/10mm 抗拉强度 60.5N/10mm
工作温度范围(℃) -10~60 基材 氯乙烯类
胶粘剂 橡胶类
型号
51LS-25B
51LS-25BK
51LS-25SG
51LS-50B
51LS-50BK
51LS-50SG
51LS-75BK
51LS-75SG
51LS-100BK
51LS-100SG
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
颜色 颜色详细 质量
(g)

190.86起

10个装

4天 25 蓝色系 蓝色 1360

190.86起

10个装

4天 25 黑色系 黑色 1360

190.86起

10个装

4天 25 黑色系 银灰色 1360

190.86起

5个装

4天 50 蓝色系 蓝色 1360

190.86起

5个装

4天 50 黑色系 黑色 1360

190.86起

5个装

4天 50 黑色系 银灰色 1360

114.49起

2个装

4天 75 黑色系 黑色 816

114.49起

2个装

4天 75 黑色系 银灰色 816

145.05起

2个装

4天 100 黑色系 黑色 1088

152.71起

2个装

4天 100 黑色系 银灰色 1088

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空