(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 高性能密封材料 No.686(半独立半连续气泡型)
  • 日东 高性能密封材料 No.686(半独立半连续气泡型)
收藏
对比
细节
类似品

日东 高性能密封材料 No.686(半独立半连续气泡型)

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

11.80起
(

标准单价:

11.80起
)

单价(未税):

11.80起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
5
10
15
20
50
500
1000
查看全部(7)
长度 (m) :
1
2
查看全部(2)
厚度 (mm) :
5
10
15
20
查看全部(4)
类型 :
686
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
颜色: 黑色系
基材: 特种发泡橡胶(EPDM)
粘着力: 4.1N/10mm
胶粘剂: 丙烯酸
颜色详细: 黑色

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 厚度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共13个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・这是一种高性能的密封材料,在所有通用橡胶中最耐用、最耐候的EPDM泡沫上附有粘合片,具有长期稳定的效果。
・用于空调、空气净化器的防水、气密、隔音、隔热。
产品规格
型号粘合力(N/10mm)颜色宽度(mm)长度(m)厚度(mm)类型基材粘合剂质量(g)
686X10X10004.1黑色1000110单面特种发泡橡胶(EPDM)丙烯酸1600
686X10X5004.1黑色500110单面特种发泡橡胶(EPDM)丙烯酸850
686X15X10004.1黑色1000115单面特种发泡橡胶(EPDM)丙烯酸2400
686X15X5004.1黑色500115单面特种发泡橡胶(EPDM)丙烯酸1275
686X20X10004.1黑色1000120单面特种发泡橡胶(EPDM)丙烯酸3200
686X20X5004.1黑色500120单面特种发泡橡胶(EPDM)丙烯酸1700
686X5X104.1黑色1025单面特种发泡橡胶(EPDM)丙烯酸17
686X5X10004.1黑色100015单面特种发泡橡胶(EPDM)丙烯酸800
686X5X154.1黑色1525单面特种发泡橡胶(EPDM)丙烯酸26
686X5X204.1黑色2025单面特种发泡橡胶(EPDM)丙烯酸34
686X5X54.1黑色515单面特种发泡橡胶(EPDM)丙烯酸4
686X5X504.1黑色5025单面特种发泡橡胶(EPDM)丙烯酸85
686X5X5004.1黑色50015单面特种发泡橡胶(EPDM)丙烯酸425

基本信息

颜色 黑色系 粘着力 4.1N/10mm
颜色详细 黑色 基材 特种发泡橡胶(EPDM)
胶粘剂 丙烯酸
型号
686X5X5
686X5X10
686X5X15
686X5X20
686X5X50
686X5X1000
686X5X500
686X10X1000
686X10X500
686X15X1000
686X15X500
686X20X1000
686X20X500
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
质量
(g)

11.80起

4天 5 1 5 4

14.09起

4天 10 2 5 17

18.23起

4天 15 2 5 26

25.10起

4天 20 2 5 34

45.97起

4天 50 2 5 85

424.94起

4天 1000 1 5 800

207.67起

4天 500 1 5 425

681.75起

4天 1000 1 10 1600

311.24起

4天 500 1 10 850

892.07起

4天 1000 1 15 2400

417.98起

4天 500 1 15 1275

1,181.12起

4天 1000 1 20 3200

517.77起

4天 500 1 20 1700

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空