(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 LS Pipes hat
  • 日东 LS Pipes hat
  • 日东 LS Pipes hat
收藏
对比
细节
类似品

日东 LS Pipes hat(20个装)

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

330.61起
(

标准单价:

330.61起
)

单价(未税):

330.61起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
0.11
0.115
0.125
0.135
0.165
0.19
0.24
查看全部(7)
长度 (m) :
0.11
0.115
0.125
0.135
0.165
0.19
0.24
查看全部(7)
内孔直径 (mm) :
21
29
39
50
59
75
93
135
查看全部(8)
类型 :
HAT
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厚度(mm): 2.5
抗拉强度: 10N/10mm
材质: 聚乙烯泡沫、丁基胶带
颜色: 黑色系
颜色详细: 黑色
切断方式: 需要切刀切割
粘着力: 10N/10mm
工作温度范围(℃): 60

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 内孔直径 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・一触式安装使任何人都能以同样的方式进行安装,并确保管道贯穿处的防水。
・丁基胶层和聚乙烯泡沫板双重防水。
・粘胶防水层可用于所有平面区域和管道立管。
・用于管道穿越处的防水。
产品规格
型号HAT100HAT150HAT25HAT30
规格粘合力:10N/10mm
抗拉强度:10N/10mm
抗拉强度:25N/25mm
颜色:黑色
宽度(mm):190
厚度(mm):2.5
切断方法:切割时需要刀具。
工作温度范围(℃):60
类型:单面
粘合力:10N/10mm
抗拉强度:10N/10mm
抗拉强度:25N/25mm
颜色:黑色
宽度(mm):240
厚度(mm):2.5
切断方法:切割时需要刀具。
工作温度范围(℃):60
类型:单面
粘合力:10N/10mm
抗拉强度:10N/10mm
抗拉强度:25N/25mm
颜色:黑色
宽度(mm):110
厚度(mm):2.5
切断方法:切割时需要刀具。
工作温度范围(℃):60
类型:单面
粘合力:10N/10mm
抗拉强度:10N/10mm
抗拉强度:25N/25mm
颜色:黑色
宽度(mm):115
厚度(mm):2.5
切断方法:切割时需要刀具。
工作温度范围(℃):60
类型:单面
材质聚乙烯泡沫、丁基胶带聚乙烯泡沫、丁基胶带聚乙烯泡沫、丁基胶带聚乙烯泡沫、丁基胶带
质量340g400g192g196g
 
型号HAT40HAT50HAT65HAT75
规格粘合力:10N/10mm
抗拉强度:10N/10mm
抗拉强度:25N/25mm
颜色:黑色
宽度(mm):125
厚度(mm):2.5
切断方法:切割时需要刀具。
工作温度范围(℃):60
类型:单面
粘合力:10N/10mm
抗拉强度:10N/10mm
抗拉强度:25N/25mm
颜色:黑色
宽度(mm):135
厚度(mm):2.5
切断方法:切割时需要刀具。
工作温度范围(℃):60
类型:单面
粘合力:10N/10mm
抗拉强度:10N/10mm
抗拉强度:25N/25mm
颜色:黑色
宽度(mm):165
厚度(mm):2.5
切断方法:切割时需要刀具。
工作温度范围(℃):60
类型:单面
粘合力:10N/10mm
抗拉强度:10N/10mm
抗拉强度:25N/25mm
颜色:黑色
宽度(mm):165
厚度(mm):2.5
切断方法:切割时需要刀具。
工作温度范围(℃):60
类型:单面
材质聚乙烯泡沫、丁基胶带聚乙烯泡沫、丁基胶带聚乙烯泡沫、丁基胶带聚乙烯泡沫、丁基胶带
质量200g212g240g300g
注意事项
・请使用与适用管道外径相对应的零件号。
・请避免使用波纹管,因为粘合层可能无法正确粘合并且水可能会进入。

基本信息

厚度(mm) 2.5 颜色 黑色系
粘着力 10N/10mm 抗拉强度 10N/10mm
颜色详细 黑色 工作温度范围(℃) 60
材质 聚乙烯泡沫、丁基胶带 切断方式 需要切刀切割
型号
HAT25
HAT30
HAT40
HAT50
HAT65
HAT75
HAT100
HAT150
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
内孔直径
(mm)
质量
(g)

330.61起

20个装

4天 0.11 0.11 21 192

377.03起

20个装

4天 0.115 0.115 29 196

487.74起

20个装

4天 0.125 0.125 39 200

530.62起

20个装

4天 0.135 0.135 50 212

619.58起

20个装

4天 0.165 0.165 59 300

619.58起

20个装

4天 0.165 0.165 75 300

729.93起

20个装

4天 0.19 0.19 93 340

884.85起

20个装

4天 0.24 0.24 135 400

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空