(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 表面保护胶带 SPV-A-6050(PO型・用于铝窗扇・环保产品)浅蓝色
  • 日东 表面保护胶带 SPV-A-6050(PO型・用于铝窗扇・环保产品)浅蓝色
  • 日东 表面保护胶带 SPV-A-6050(PO型・用于铝窗扇・环保产品)浅蓝色
  • 日东 表面保护胶带 SPV-A-6050(PO型・用于铝窗扇・环保产品)浅蓝色
  • 日东 表面保护胶带 SPV-A-6050(PO型・用于铝窗扇・环保产品)浅蓝色
  • 日东 表面保护胶带 SPV-A-6050(PO型・用于铝窗扇・环保产品)浅蓝色
  • 日东 表面保护胶带 SPV-A-6050(PO型・用于铝窗扇・环保产品)浅蓝色
  • 日东 表面保护胶带 SPV-A-6050(PO型・用于铝窗扇・环保产品)浅蓝色
收藏
对比
细节
类似品

日东 表面保护胶带 SPV-A-6050(PO型・用于铝窗扇・环保产品)浅蓝色

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

106.84起
(

标准单价:

106.84起
)

单价(未税):

106.84起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
100
150
200
300
500
1020
查看全部(7)
颜色 :
蓝色系
透明
查看全部(2)
颜色详细 :
浅蓝色
透明
查看全部(2)
类型 :
A-6050
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 100
基材: 聚乙烯
厚度(mm): 0.065
胶粘剂: 丙烯酸
粘着力: 1.38N/10mm
切断方式: 需要切刀切割

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 颜色 颜色详细 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・基于水基粘合剂和聚乙烯薄膜的表面保护材料,致力于解决环境问题。
・出色的耐候性。
・对铝窗扇的粘附性极佳。
・粘合力取决于被粘物的表面粗糙度。
・用于铝合金窗框的表面保护。
产品规格
型号A-6050A-6050-100A-6050-100TMA-6050-150
规格粘合力:1.38N/10mm
颜色:浅蓝色
宽度(mm):1020
长度(m):100
厚度(mm):0.065
切断方法:切割时需要刀具。
粘合力:1.38N/10mm
颜色:浅蓝色
宽度(mm):100
长度(m):100
厚度(mm):0.065
切断方法:切割时需要刀具。
粘合力:1.38N/10mm
颜色:透明
宽度(mm):100
长度(m):100
厚度(mm):0.065
切断方法:切割时需要刀具。
粘合力:1.38N/10mm
颜色:浅蓝色
宽度(mm):150
长度(m):100
厚度(mm):0.065
切断方法:切割时需要刀具。
材质基材:聚乙烯
粘合剂:丙烯酸
基材:聚乙烯
粘合剂:丙烯酸
基材:聚乙烯
粘合剂:丙烯酸
基材:聚乙烯
粘合剂:丙烯酸
质量8360g820g820g1230g
 
型号A-6050-200A-6050-300A-6050-50A-6050-500
规格粘合力:1.38N/10mm
颜色:浅蓝色
宽度(mm):200
长度(m):100
厚度(mm):0.065
切断方法:切割时需要刀具。
粘合力:1.38N/10mm
颜色:浅蓝色
宽度(mm):300
长度(m):100
厚度(mm):0.065
切断方法:切割时需要刀具。
粘合力:1.38N/10mm
颜色:浅蓝色
宽度(mm):50
长度(m):100
厚度(mm):0.065
切断方法:切割时需要刀具。
粘合力:1.38N/10mm
颜色:浅蓝色
宽度(mm):500
长度(m):100
厚度(mm):0.065
切断方法:切割时需要刀具。
材质基材:聚乙烯
粘合剂:丙烯酸
基材:聚乙烯
粘合剂:丙烯酸
基材:聚乙烯
粘合剂:丙烯酸
基材:聚乙烯
粘合剂:丙烯酸
质量1640g2460g410g4100g

基本信息

长度(m) 100 厚度(mm) 0.065
粘着力 1.38N/10mm 基材 聚乙烯
胶粘剂 丙烯酸 切断方式 需要切刀切割
型号
A-6050
A-6050-50
A-6050-100
A-6050-100TM
A-6050-150
A-6050-200
A-6050-300
A-6050-500
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
颜色 颜色详细 质量
(g)

1,960.00起

4天 1020 蓝色系 浅蓝色 8360

106.84起

4天 50 蓝色系 浅蓝色 410

213.58起

4天 100 蓝色系 浅蓝色 820

213.58起

4天 100 透明 透明 820

328.33起

7天 150 蓝色系 浅蓝色 1230

427.05起

4天 200 蓝色系 浅蓝色 1640

640.53起

4天 300 蓝色系 浅蓝色 2460

1,014.22起

4天 500 蓝色系 浅蓝色 4100

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空