(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 表面保护胶带 SPV-202R(PVC系・金属板用)
  • 日东 表面保护胶带 SPV-202R(PVC系・金属板用)
  • 日东 表面保护胶带 SPV-202R(PVC系・金属板用)
  • 日东 表面保护胶带 SPV-202R(PVC系・金属板用)
  • 日东 表面保护胶带 SPV-202R(PVC系・金属板用)
收藏
对比
细节
类似品

日东 表面保护胶带 SPV-202R(PVC系・金属板用)

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

74.42起
(

标准单价:

74.42起
)

单价(未税):

74.42起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
100
200
300
500
1020
查看全部(6)
类型 :
202
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 50
粘着力: 1.5N/10mm
胶粘剂: 橡胶类
厚度(mm): 0.12
颜色详细: 白色
切断方式: 需要切刀切割
颜色: 白色系
基材: PVC

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・特殊的粘合层不会在物体上留下粘合剂残留物。
・无铅型。
・粘合力强,适用于苛刻的加工环境,如切割铝材。
・用于不锈钢、铝等金属板材、彩涂钢板、装饰板、塑料板、铭牌、铝窗扇等加工过程中的保护。
・切断方法:切割时需要刀具
产品规格
型号202-50202-100202-200202-300202-500202
规格粘合力:1.5N/10mm
颜色:白色
宽度(mm):50
长度(m):50
厚度(mm):0.12
类型: 室内/室外
粘合力:1.5N/10mm
颜色:白色
宽度(mm):100
长度(m):50
厚度(mm):0.12
类型: 室内/室外
粘合力:1.5N/10mm
颜色:白色
宽度(mm):200
长度(m):50
厚度(mm):0.12
类型: 室内/室外
粘合力:1.5N/10mm
颜色:白色
宽度(mm):300
长度(m):50
厚度(mm):0.12
类型: 室内/室外
粘合力:1.5N/10mm
颜色:白色
宽度(mm):500
长度(m):50
厚度(mm):0.12
类型: 室内/室外
粘合力:1.5N/10mm
颜色:白色
宽度(mm):1020
长度(m):50
厚度(mm):0.12
类型: 室内/室外
材质基材:PVC
粘合剂:橡胶
基材:PVC
粘合剂:橡胶
基材:PVC
粘合剂:橡胶
基材:PVC
粘合剂:橡胶
基材:PVC
粘合剂:橡胶
基材:PVC
粘合剂:橡胶
质量0.44kg0.88kg1.77kg2.65kg4.4kg9kg

基本信息

长度(m) 50 厚度(mm) 0.12
颜色 白色系 粘着力 1.5N/10mm
颜色详细 白色 基材 PVC
胶粘剂 橡胶类 切断方式 需要切刀切割
型号
202
202-50
202-100
202-200
202-300
202-500
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

1,473.15起

4天 1020 9000

74.42起

4天 50 440

161.17起

4天 100 880

322.16起

4天 200 1770

483.24起

4天 300 2650

734.68起

4天 500 4400

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空