(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 反光带
  • 日东 反光带
  • 日东 反光带
  • 日东 反光带
  • 日东 反光带
  • 日东 反光带
  • 日东 反光带
  • 日东 反光带
  • 日东 反光带
  • 日东 反光带
  • 日东 反光带
  • 日东 反光带
  • 日东 反光带
  • 日东 反光带
  • 日东 反光带
收藏
对比
细节
类似品

日东 反光带

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

62.54起
(

标准单价:

62.54起
)

单价(未税):

62.54起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
20
45
75
90
150
200
300
400
查看全部(8)
颜色 :
白色系
红色系
黄色系
多色
查看全部(4)
颜色详细 :
白色
红色
绿色/白色
黄色
黄色/黑色
查看全部(5)
类型 :
HT
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 10
基材: 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜
厚度(mm): 0.12
胶粘剂: 丙烯酸
粘着力: 6.4N/10mm

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 颜色 颜色详细 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共32个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・可靠、准确地回射投射光。
・反光玻璃珠均匀地包裹在基材中。
・用于防碰撞标志。
・用于各种设施上的台阶标记。
・用于安全施工、自行车和头盔。
・用于引导标记。
产品规格
型号粘合力(N/10mm)颜色宽度(mm)长度(m)厚度(mm)基材粘合剂质量(g)
HT-150R6.4红色150100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸900
HT-150W6.4白色150100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸900
HT-150Y6.4黄色150100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸900
HT-150YB6.4黄色/黑色150100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸900
HT-200R6.4红色200100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸1200
HT-200W6.4白色200100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸1200
HT-200Y6.4黄色200100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸1200
HT-200YB6.4黄色/黑色200100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸1200
HT-20R6.4红色20100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸120
HT-20W6.4白色20100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸120
HT-20Y6.4黄色20100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸120
HT-300R6.4红色300100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸1800
HT-300W6.4白色300100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸1800
HT-300Y6.4黄色300100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸1800
HT-300YB6.4黄色/黑色300100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸1800
HT-400R6.4红色400100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸2400
HT-400W6.4白色400100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸2400
HT-400Y6.4黄色400100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸2400
HT-400YB6.4黄色/黑色400100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸2400
HT-45R6.4红色45100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸270
HT-45W6.4白色45100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸270
HT-45Y6.4黄色45100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸270
HT-45YB6.4黄色/黑色45100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸270
HT-75R6.4红色75100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸450
HT-75W6.4白色75100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸450
HT-75Y6.4黄色75100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸450
HT-75YB6.4黄色/黑色75100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸450
HT-90GW6.4绿色/白色90100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸540
HT-90R6.4红色90100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸540
HT-90W6.4白色90100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸540
HT-90Y6.4黄色90100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸540
HT-90YB6.4黄色/黑色90100.12聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜丙烯酸540
使用示例

基本信息

长度(m) 10 厚度(mm) 0.12
粘着力 6.4N/10mm 基材 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜
胶粘剂 丙烯酸
型号
HT-20R
HT-20W
HT-20Y
HT-45R
HT-45W
HT-45Y
HT-45YB
HT-75R
HT-75W
HT-75Y
HT-75YB
HT-90GW
HT-90R
HT-90W
HT-90Y
HT-90YB
HT-150R
HT-150W
HT-150Y
HT-150YB
HT-200R
HT-200W
HT-200Y
HT-200YB
HT-300R
HT-300W
HT-300Y
HT-300YB
HT-400R
HT-400W
HT-400Y
HT-400YB
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
颜色 颜色详细 质量
(g)

62.54起

4天 20 红色系 红色 120

62.54起

4天 20 白色系 白色 120

62.54起

4天 20 黄色系 黄色 120

115.37起

4天 45 红色系 红色 270

115.37起

4天 45 白色系 白色 270

115.37起

4天 45 黄色系 黄色 270

122.78起

4天 45 多色 黄色/黑色 270

192.18起

4天 75 红色系 红色 450

249.23起

4天 75 白色系 白色 450

249.23起

4天 75 黄色系 黄色 450

249.23起

4天 75 多色 黄色/黑色 450

277.60起

5天 90 多色 绿色/白色 540

230.65起

4天 90 红色系 红色 540

230.65起

4天 90 白色系 白色 540

230.65起

4天 90 黄色系 黄色 540

245.54起

4天 90 多色 黄色/黑色 540

384.86起

4天 150 红色系 红色 900

498.48起

4天 150 白色系 白色 900

384.86起

4天 150 黄色系 黄色 900

498.48起

4天 150 多色 黄色/黑色 900

512.47起

4天 200 红色系 红色 1200

512.47起

4天 200 白色系 白色 1200

512.47起

4天 200 黄色系 黄色 1200

791.75起

4天 200 多色 黄色/黑色 1200

769.74起

4天 300 红色系 红色 1800

769.74起

4天 300 白色系 白色 1800

769.74起

4天 300 黄色系 黄色 1800

816.68起

4天 300 多色 黄色/黑色 1800

1,024.88起

4天 400 红色系 红色 2400

1,495.43起

4天 400 白色系 白色 2400

1,024.88起

4天 400 黄色系 黄色 2400

1,495.43起

4天 400 多色 黄色/黑色 2400

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空