(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 高亮度蓄光荧光带
  • 日东 高亮度蓄光荧光带
  • 日东 高亮度蓄光荧光带
  • 日东 高亮度蓄光荧光带
  • 日东 高亮度蓄光荧光带
  • 日东 高亮度蓄光荧光带
  • 日东 高亮度蓄光荧光带
收藏
对比
细节
类似品

日东 高亮度蓄光荧光带

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

213.58起
(

标准单价:

213.58起
)

单价(未税):

213.58起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
12
19
24
50
1240
查看全部(5)
类型 :
NBK
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 5
粘着力: 11.5N/25mm
胶粘剂: 丙烯酸
厚度(mm): 0.37
颜色详细: 柠檬黄
余辉使用时间: 6-8小时(取决于使用环境)
颜色: 黄色系
基材: 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・这种胶带有荧光和发光两种功能。
・在明亮的地方颜色鲜艳,在黑暗中会发光。
・蓄光功能为JC级。
・用于工厂、仓库等室内的各类警示、停电时的引导。
产品规格
型号NBK-1205CLYNBK-1905CLYNBK-2405CLY
规格粘合力:11.5N/25mm
余辉时间6~8小时(取决于使用环境)
颜色: 柠檬黄
宽度(mm):12
长度(m):5
厚度(mm):0.37
粘合力:11.5N/25mm
余辉时间6~8小时(取决于使用环境)
颜色: 柠檬黄
宽度(mm):19
长度(m):5
厚度(mm):0.37
粘合力:11.5N/25mm
余辉时间6~8小时(取决于使用环境)
颜色: 柠檬黄
宽度(mm):24
长度(m):5
厚度(mm):0.37
材质基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
粘合剂:丙烯酸
基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
粘合剂:丙烯酸
基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
粘合剂:丙烯酸
质量47g75g95g
 
型号NBK-5005CLYNBK-124005CLY
规格粘合力:11.5N/25mm
余辉时间6~8小时(取决于使用环境)
颜色: 柠檬黄
宽度(mm):50
长度(m):5
厚度(mm):0.37
粘合力:4.6N/10mm
粘合力:11.5N/25mm
抗拉强度:60N/25mm
余辉时间6~8小时(取决于使用环境)
颜色: 柠檬黄
宽度(mm):1240
长度(m):5
厚度(mm):0.37
胶带切割条件:切割时需要刀具
材质基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
粘合剂:丙烯酸
基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
粘合剂:丙烯酸
质量198g5360g
使用示例

基本信息

长度(m) 5 厚度(mm) 0.37
颜色 黄色系 粘着力 11.5N/25mm
颜色详细 柠檬黄 基材 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
胶粘剂 丙烯酸 余辉使用时间 6-8小时(取决于使用环境)
型号
NBK-1205CLY
NBK-124005CLY
NBK-1905CLY
NBK-2405CLY
NBK-5005CLY
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

213.58起

4天 12 47

17,614.08起

7天 1240 5360

314.94起

4天 19 75

394.99起

4天 24 95

779.33起

4天 50 198

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空