(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天
4天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 宽度 (mm) | 颜色 | 颜色详细 | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 粘合力(N/10mm) | 颜色 | 宽度(mm) | 长度(m) | 厚度(mm) | 基材 | 粘合剂 | 质量(g) |
HTP-10B | 6.4 | 蓝色 | 10 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 27 |
HTP-10LY | 6.4 | 荧光柠檬黄 | 10 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 27 |
HTP-10OR | 6.4 | 荧光橙 | 10 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 27 |
HTP-10R | 6.4 | 红色 | 10 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 27 |
HTP-10W | 6.4 | 白色 | 10 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 27 |
HTP-10Y | 6.4 | 黄色 | 10 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 27 |
HTP-15B | 6.4 | 蓝色 | 15 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 42 |
HTP-15LY | 6.4 | 荧光柠檬黄 | 15 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 42 |
HTP-15OR | 6.4 | 荧光橙 | 15 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 42 |
HTP-15R | 6.4 | 红色 | 15 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 42 |
HTP-15W | 6.4 | 白色 | 15 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 42 |
HTP-15Y | 6.4 | 黄色 | 15 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 42 |
HTP-20B | 6.4 | 蓝色 | 20 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 115 |
HTP-20LY | 6.4 | 荧光柠檬黄 | 20 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 115 |
HTP-20OR | 6.4 | 荧光橙 | 20 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 115 |
HTP-20R | 6.4 | 红色 | 20 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 115 |
HTP-20W | 6.4 | 白色 | 20 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 115 |
HTP-20Y | 6.4 | 黄色 | 20 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 115 |
HTP-45B | 6.4 | 蓝色 | 45 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 245 |
HTP-45LY | 6.4 | 荧光柠檬黄 | 45 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 245 |
HTP-45OR | 6.4 | 荧光橙 | 45 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 245 |
HTP-45R | 6.4 | 红色 | 45 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 245 |
HTP-45W | 6.4 | 白色 | 45 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 245 |
HTP-45Y | 6.4 | 黄色 | 45 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 245 |
HTP-90B | 6.4 | 蓝色 | 90 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 455 |
HTP-90LY | 6.4 | 荧光柠檬黄 | 90 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 455 |
HTP-90OR | 6.4 | 荧光橙 | 90 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 455 |
HTP-90R | 6.4 | 红色 | 90 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 455 |
HTP-90W | 6.4 | 白色 | 90 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 455 |
HTP-90Y | 6.4 | 黄色 | 90 | 5 | 0.41 | 丙烯酸薄膜 | 丙烯酸 | 455 |
长度(m) | 5 | 厚度(mm) | 0.41 |
粘着力 | 6.4N/10mm | 基材 | 丙烯酸薄膜 |
胶粘剂 | 丙烯酸 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) | 颜色 | 颜色详细 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥47.55起 | 有 | 4天 | 10 | 蓝色系 | 蓝色 | 27 | |
¥52.85起 | 有 | 4天 | 10 | 黄色系 | 荧光柠檬黄 | 27 | |
¥52.85起 | 有 | 4天 | 10 | 黄色系 | 荧光橙 | 27 | |
¥47.55起 | 有 | 4天 | 10 | 红色系 | 红色 | 27 | |
¥47.55起 | 有 | 4天 | 10 | 白色系 | 白色 | 27 | |
¥47.55起 | 有 | 4天 | 10 | 黄色系 | 黄色 | 27 | |
¥71.07起 | 有 | 4天 | 15 | 蓝色系 | 蓝色 | 42 | |
¥79.61起 | 有 | 4天 | 15 | 黄色系 | 荧光柠檬黄 | 42 | |
¥79.61起 | 有 | 4天 | 15 | 黄色系 | 荧光橙 | 42 | |
¥71.07起 | 有 | 4天 | 15 | 红色系 | 红色 | 42 | |
¥71.07起 | 有 | 4天 | 15 | 白色系 | 白色 | 42 | |
¥71.07起 | 有 | 4天 | 15 | 黄色系 | 黄色 | 42 | |
¥95.02起 | 有 | 4天 | 20 | 蓝色系 | 蓝色 | 115 | |
¥134.76起 | 有 | 4天 | 20 | 黄色系 | 荧光柠檬黄 | 115 | |
¥134.76起 | 有 | 4天 | 20 | 黄色系 | 荧光橙 | 115 | |
¥121.54起 | 有 | 4天 | 20 | 红色系 | 红色 | 115 | |
¥121.54起 | 有 | 4天 | 20 | 白色系 | 白色 | 115 | |
¥121.54起 | 有 | 4天 | 20 | 黄色系 | 黄色 | 115 | |
¥201.23起 | 有 | 4天 | 45 | 蓝色系 | 蓝色 | 245 | |
¥287.12起 | 有 | 4天 | 45 | 黄色系 | 荧光柠檬黄 | 245 | |
¥287.12起 | 有 | 4天 | 45 | 黄色系 | 荧光橙 | 245 | |
¥257.17起 | 有 | 4天 | 45 | 红色系 | 红色 | 245 | |
¥257.17起 | 有 | 4天 | 45 | 白色系 | 白色 | 245 | |
¥257.17起 | 有 | 4天 | 45 | 黄色系 | 黄色 | 245 | |
¥402.48起 | 有 | 4天 | 90 | 蓝色系 | 蓝色 | 455 | |
¥450.57起 | 有 | 4天 | 90 | 黄色系 | 荧光柠檬黄 | 455 | |
¥574.22起 | 有 | 4天 | 90 | 黄色系 | 荧光橙 | 455 | |
¥513.45起 | 有 | 4天 | 90 | 红色系 | 红色 | 455 | |
¥513.45起 | 有 | 4天 | 90 | 白色系 | 白色 | 455 | |
¥513.45起 | 有 | 4天 | 90 | 黄色系 | 黄色 | 455 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空