(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 线带E系列(表面涂层型)
  • 日东 线带E系列(表面涂层型)
收藏
对比
细节
类似品

日东 线带E系列(表面涂层型)

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

282.98起
(

标准单价:

282.98起
)

单价(未税):

282.98起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
75
100
查看全部(3)
颜色 :
白色系
黄色系
查看全部(2)
颜色详细 :
白色
黄色
查看全部(2)
类型 :
E-OC
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 50
抗拉强度: 50N/10mm
切断方式: 需要切刀切割
厚度(mm): 0.16
基材: 聚烯烃类
粘着力: 12N/10mm
胶粘剂: 橡胶类(无溶剂)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 颜色 颜色详细 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・无离型纸,胶带表面涂有防污涂层。
・不含铅或聚氯乙烯的环保胶带。
・使用不含有机溶剂的粘合剂。
・室内用。
・适用于工厂、医院、仓库等的分区划线。
产品规格
型号E-OC50WE-OC50YE-OC75W
规格粘合力:12N/10mm
抗拉强度:50N/10mm
颜色:白色
宽度(mm):50
长度(m):50
厚度(mm):0.16
切断方法:需要使用切割工具
粘合力:12N/10mm
抗拉强度:50N/10mm
颜色:黄色
宽度(mm):50
长度(m):50
厚度(mm):0.16
切断方法:需要使用切割工具
粘合力:12N/10mm
抗拉强度:50N/10mm
颜色:白色
宽度(mm):75
长度(m):50
厚度(mm):0.16
切断方法:需要使用切割工具
材质基材:聚烯烃
粘合剂:橡胶类(无溶剂)
基材:聚烯烃
粘合剂:橡胶类(无溶剂)
基材:聚烯烃
粘合剂:橡胶类(无溶剂)
质量450g450g675g
 
型号E-OC75YE-OC100WE-OC100Y
规格粘合力:12N/10mm
抗拉强度:50N/10mm
颜色:黄色
宽度(mm):75
长度(m):50
厚度(mm):0.16
切断方法:需要使用切割工具
粘合力:12N/10mm
抗拉强度:50N/10mm
颜色:白色
宽度(mm):100
长度(m):50
厚度(mm):0.16
切断方法:需要使用切割工具
粘合力:12N/10mm
抗拉强度:50N/10mm
颜色:黄色
宽度(mm):100
长度(m):50
厚度(mm):0.16
切断方法:需要使用切割工具
材质基材:聚烯烃
粘合剂:橡胶类(无溶剂)
基材:聚烯烃
粘合剂:橡胶类(无溶剂)
基材:聚烯烃
粘合剂:橡胶类(无溶剂)
质量675g900g900g

基本信息

长度(m) 50 厚度(mm) 0.16
粘着力 12N/10mm 抗拉强度 50N/10mm
基材 聚烯烃类 胶粘剂 橡胶类(无溶剂)
切断方式 需要切刀切割
型号
E-OC50W
E-OC50Y
E-OC75W
E-OC75Y
E-OC100W
E-OC100Y
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
颜色 颜色详细 质量
(g)

282.98起

4天 50 白色系 白色 450

282.98起

4天 50 黄色系 黄色 450

424.41起

4天 75 白色系 白色 675

424.41起

4天 75 黄色系 黄色 675

618.44起

4天 100 白色系 白色 900

565.85起

4天 100 黄色系 黄色 900

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空