(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 防滑胶带LS(光脚用・抗菌防霉型)
  • 日东 防滑胶带LS(光脚用・抗菌防霉型)
  • 日东 防滑胶带LS(光脚用・抗菌防霉型)
  • 日东 防滑胶带LS(光脚用・抗菌防霉型)
  • 日东 防滑胶带LS(光脚用・抗菌防霉型)
  • 日东 防滑胶带LS(光脚用・抗菌防霉型)
  • 日东 防滑胶带LS(光脚用・抗菌防霉型)
  • 日东 防滑胶带LS(光脚用・抗菌防霉型)
  • 日东 防滑胶带LS(光脚用・抗菌防霉型)
收藏
对比
细节
类似品

日东 防滑胶带LS(光脚用・抗菌防霉型)

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

122.25起
(

标准单价:

122.25起
)

单价(未税):

122.25起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
100
查看全部(2)
颜色 :
白色系
红色系
蓝色系
查看全部(3)
颜色详细 :
白色
米色
粉色
蓝色
查看全部(4)
类型 :
LSS
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 5
粘着力: 8N/10mm
胶粘剂: 丙烯酸
厚度(mm): 0.65
抗拉强度: 13.6N/10mm
防滑层: 橡胶颗粒
样式: 室内型
基材:
切断方式: 需要切刀切割

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 颜色 颜色详细 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・光脚踩上去不会有疼痛感。
・防水性能极佳,可在泳池边或浴室中使用。
・柔韧性好,可粘贴在栏杆等弯曲表面上。
・经过抗菌防霉处理。
・室内用。
・适用于独栋住宅和老年人设施等的室内楼梯、游乐园内、扶手等赤脚接触处的防滑。
产品规格
型号LSS-100BLSS-100BELSS-100PLSS-100W
规格粘合力:8N/10mm
粘合力:20N/25mm
抗拉强度:13.6N/10mm
抗拉强度:34N/25mm
颜色:蓝色
宽度(mm):100
长度(m):5
厚度(mm):0.65
切断方法:切割时需要刀具。
类型(室内/室外):室内使用
粘合力:8N/10mm
粘合力:20N/25mm
抗拉强度:13.6N/10mm
抗拉强度:34N/25mm
颜色:米色
宽度(mm):100
长度(m):5
厚度(mm):0.65
切断方法:切割时需要刀具。
类型(室内/室外):室内使用
粘合力:8N/10mm
粘合力:20N/25mm
抗拉强度:13.6N/10mm
抗拉强度:34N/25mm
颜色:粉色
宽度(mm):100
长度(m):5
厚度(mm):0.65
切断方法:切割时需要刀具。
类型(室内/室外):室内使用
粘合力:8N/10mm
粘合力:20N/25mm
抗拉强度:13.6N/10mm
抗拉强度:34N/25mm
颜色:白色
宽度(mm):100
长度(m):5
厚度(mm):0.65
切断方法:切割时需要刀具。
类型(室内/室外):室内使用
材质防滑层:橡胶颗粒
基材:无
粘合剂:丙烯酸
防滑层:橡胶颗粒
基材:无
粘合剂:丙烯酸
防滑层:橡胶颗粒
基材:无
粘合剂:丙烯酸
防滑层:橡胶颗粒
基材:无
粘合剂:丙烯酸
质量317g317g317g317g
 
型号LSS-50BLSS-50BELSS-50PLSS-50W
规格粘合力:8N/10mm
粘合力:20N/25mm
抗拉强度:13.6N/10mm
抗拉强度:34N/25mm
颜色:蓝色
宽度(mm):50
长度(m):5
厚度(mm):0.65
切断方法:切割时需要刀具。
类型(室内/室外):室内使用
粘合力:8N/10mm
粘合力:20N/25mm
抗拉强度:13.6N/10mm
抗拉强度:34N/25mm
颜色:米色
宽度(mm):50
长度(m):5
厚度(mm):0.65
切断方法:切割时需要刀具。
类型(室内/室外):室内使用
粘合力:8N/10mm
粘合力:20N/25mm
抗拉强度:13.6N/10mm
抗拉强度:34N/25mm
颜色:粉色
宽度(mm):50
长度(m):5
厚度(mm):0.65
切断方法:切割时需要刀具。
类型(室内/室外):室内使用
粘合力:8N/10mm
粘合力:20N/25mm
抗拉强度:13.6N/10mm
抗拉强度:34N/25mm
颜色:白色
宽度(mm):100
长度(m):5
厚度(mm):0.65
切断方法:切割时需要刀具。
类型(室内/室外):室内使用
材质防滑层:橡胶颗粒
基材:无
粘合剂:丙烯酸
防滑层:橡胶颗粒
基材:无
粘合剂:丙烯酸
防滑层:橡胶颗粒
基材:无
粘合剂:丙烯酸
防滑层:橡胶颗粒
基材:无
粘合剂:丙烯酸
质量178g178g178g178g

基本信息

长度(m) 5 厚度(mm) 0.65
样式 室内型 粘着力 8N/10mm
抗拉强度 13.6N/10mm 基材
胶粘剂 丙烯酸 防滑层 橡胶颗粒
切断方式 需要切刀切割
型号
LSS-50B
LSS-50BE
LSS-50P
LSS-50W
LSS-100B
LSS-100BE
LSS-100P
LSS-100W
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
颜色 颜色详细 质量
(g)

135.81起

4天 50 蓝色系 蓝色 178

122.25起

4天 50 白色系 米色 178

135.81起

4天 50 红色系 粉色 178

135.81起

4天 50 白色系 白色 178

271.52起

4天 100 蓝色系 蓝色 317

271.52起

4天 100 白色系 米色 317

271.52起

4天 100 红色系 粉色 317

271.52起

4天 100 白色系 白色 317

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空