(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 NITOFLON胶带 “No.973UL”(浸渍玻璃布型)
  • 日东 NITOFLON胶带 “No.973UL”(浸渍玻璃布型)
收藏
对比
细节
类似品

日东 NITOFLON胶带 “No.973UL”(浸渍玻璃布型)

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

136.24起
(

标准单价:

136.24起
)

单价(未税):

136.24起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
13
19
25
30
38
40
50
60
100
150
200
250
300
350
查看全部(14)
厚度 (mm) :
0.15
0.18
查看全部(2)
粘着力 :
4.73N/10mm
5.1N/10mm
查看全部(2)
抗拉强度 :
278.9N/10mm
310.5N/10mm
查看全部(2)
类型 :
973
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

6天以内

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 10
特点: 耐热用、降低摩擦用
材质: PTFE+玻璃布
颜色: 白色系
规格: UL标准品
基材: 硅胶
颜色详细: 米色
工作温度范围(℃): -60~200
切断方式: 需要切刀切割

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 厚度 (mm) 粘着力 抗拉强度 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共14个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・以含氟聚合物(PEFE)为基材,主要涂有硅胶的耐热胶带。
・可生产不同的宽度。
・浸渍玻璃纤维的强力型。
・耐热性极佳。
・UL标准产品。
・用于耐热/减少摩擦。
・玻璃布涂层。
・用于层压板辊脱模的包装。
・用于热封的耐热脱模。
・用于印刷机和复印机的纸张滑动。
・用于料斗的衬里。
产品规格
型号粘合力
(N/10mm)
抗拉强度
(N/10mm)
颜色宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
切割条件工作温度范围
(℃)
基材粘合剂质量
(g)
973X15X1004.73310.5米色100100.15需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶290
973X15X134.73310.5米色13100.15需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶38
973X15X1504.73310.5米色150100.15需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶435
973X15X194.73310.5米色19100.15需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶55
973X15X2004.73310.5米色200100.15需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶580
973X15X254.73310.5米色25100.15需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶73
973X15X2504.73310.5米色250100.15需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶725
973X15X304.73310.5米色30100.15需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶87
973X15X3004.73310.5米色300100.15需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶870
973X15X3504.73310.5米色350100.15需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶1015
973X15X384.73310.5米色38100.15需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶110
973X15X504.73310.5米色50100.15需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶145
973X15X604.73310.5米色60100.15需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶174
973X18X405.1278.9米色40100.18需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶136
使用示例

基本信息

长度(m) 10 颜色 白色系
颜色详细 米色 特点 耐热用、降低摩擦用
规格 UL标准品 工作温度范围(℃) -60~200
材质 PTFE+玻璃布 基材 硅胶
切断方式 需要切刀切割
型号
973X15X13
973X15X19
973X15X25
973X15X30
973X15X38
973X15X50
973X15X60
973X15X100
973X15X150
973X15X200
973X15X250
973X15X300
973X15X350
973X18X40
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
厚度
(mm)
粘着力 抗拉强度 质量
(g)

136.24起

4天 13 0.15 4.73N/10mm 310.5N/10mm 38

198.59起

4天 19 0.15 4.73N/10mm 310.5N/10mm 55

247.12起

4天 25 0.15 4.73N/10mm 310.5N/10mm 73

312.38起

4天 30 0.15 4.73N/10mm 310.5N/10mm 87

396.23起

4天 38 0.15 4.73N/10mm 310.5N/10mm 110

484.47起

4天 50 0.15 4.73N/10mm 310.5N/10mm 145

771.85起

7天 60 0.15 4.73N/10mm 310.5N/10mm 174

959.52起

4天 100 0.15 4.73N/10mm 310.5N/10mm 290

1,544.93起

4天 150 0.15 4.73N/10mm 310.5N/10mm 435

1,974.98起

4天 200 0.15 4.73N/10mm 310.5N/10mm 580

2,379.58起

4天 250 0.15 4.73N/10mm 310.5N/10mm 725

3,031.38起

4天 300 0.15 4.73N/10mm 310.5N/10mm 870

4,322.93起

7天 350 0.15 4.73N/10mm 310.5N/10mm 1015

720.59起

6天 40 0.18 5.1N/10mm 278.9N/10mm 136

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空