(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 NITOFLON胶带 “No.973UL-S”(浸渍玻璃布型)
  • 日东 NITOFLON胶带 “No.973UL-S”(浸渍玻璃布型)
  • 日东 NITOFLON胶带 “No.973UL-S”(浸渍玻璃布型)
收藏
对比
细节
类似品

日东 NITOFLON胶带 “No.973UL-S”(浸渍玻璃布型)

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

106.84起
(

标准单价:

106.84起
)

单价(未税):

106.84起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
10
13
15
19
20
25
30
35
38
40
50
60
75
80
100
150
200
250
300
查看全部(19)
厚度 (mm) :
0.13
0.15
0.18
查看全部(3)
粘着力 :
3.58N/10mm
4.73N/10mm
5.1N/10mm
查看全部(3)
抗拉强度 :
126.3N/10mm
310.5N/10mm
321N/10mm
查看全部(3)
类型 :
973
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

6天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 10
特点: 耐热用、降低摩擦用
基材: PTFE+玻璃布
颜色: 白色系
规格: UL标准品
胶粘剂: 硅胶
颜色详细: 米色
工作温度范围(℃): -60~200
切断方式: 需要切刀切割

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 厚度 (mm) 粘着力 抗拉强度 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共30个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・浸渍玻璃纤维的强力型。
・可以生产不同的宽度。
・以含氟聚合物(PEFE)为基材,主要涂有硅胶的耐热胶带。
・耐热性极佳。
・UL标准产品。
・用于耐热/减少摩擦。
・玻璃布涂层。
・用于层压板辊脱模的包装。
・用于热封的耐热脱模。
・用于印刷机和复印机的纸张滑动。
・用于料斗的衬里。
产品规格
型号粘合力
(N/10mm)
抗拉强度
(N/10mm)
颜色宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
切割条件工作温度范围
(℃)
基材粘合剂质量
(g)
973X13X103.58126.3米色10100.13需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶23
973X13X1003.58126.3米色100100.13需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶230
973X13X153.58126.3米色15100.13需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶34.5
973X13X1503.58126.3米色150100.13需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶345
973X13X203.58126.3米色20100.13需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶46
973X13X2003.58126.3米色200100.13需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶460
973X13X253.58126.3米色25100.13需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶58
973X13X2503.58126.3米色250100.13需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶575
973X13X303.58126.3米色30100.13需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶69
973X13X3003.58126.3米色300100.13需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶690
973X13X353.58126.3米色35100.13需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶80.5
973X13X383.58126.3米色38100.13需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶87
973X13X403.58126.3米色40100.13需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶92
973X13X503.58126.3米色50100.13需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶115
973X13X603.58126.3米色60100.13需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶138
973X13X753.58126.3米色75100.13需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶173
973X13X803.58126.3米色80100.13需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶184
973X15X754.7310.5米色75100.15需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶218
973X18X1005.1321米色100100.18需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶340
973X18X135.1321米色13100.18需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶44
973X18X1505.1321米色150100.18需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶510
973X18X195.1321米色19100.18需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶65
973X18X2005.1321米色200100.18需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶680
973X18X255.1321米色25100.18需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶85
973X18X2505.1321米色250100.18需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶850
973X18X305.1321米色30100.18需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶102
973X18X3005.1321米色300100.18需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶1020
973X18X385.1321米色38100.18需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶130
973X18X505.1321米色50100.18需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶170
973X18X755.1321米色75100.18需使用刀具-60~200PTFE+玻璃布硅胶255
使用示例

基本信息

长度(m) 10 颜色 白色系
颜色详细 米色 特点 耐热用、降低摩擦用
规格 UL标准品 工作温度范围(℃) -60~200
基材 PTFE+玻璃布 胶粘剂 硅胶
切断方式 需要切刀切割
型号
973X13X10
973X13X15
973X13X20
973X13X25
973X13X30
973X13X35
973X13X38
973X13X40
973X13X50
973X13X60
973X13X75
973X13X80
973X13X100
973X13X150
973X13X200
973X13X250
973X13X300
973X15X75
973X18X13
973X18X19
973X18X25
973X18X30
973X18X38
973X18X50
973X18X75
973X18X100
973X18X150
973X18X200
973X18X250
973X18X300
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
厚度
(mm)
粘着力 抗拉强度 质量
(g)

106.84起

6天 10 0.13 3.58N/10mm 126.3N/10mm 23

147.35起

6天 15 0.13 3.58N/10mm 126.3N/10mm 34.5

230.65起

6天 20 0.13 3.58N/10mm 126.3N/10mm 46

194.63起

4天 25 0.13 3.58N/10mm 126.3N/10mm 58

278.57起

4天 30 0.13 3.58N/10mm 126.3N/10mm 69

376.86起

6天 35 0.13 3.58N/10mm 126.3N/10mm 80.5

352.90起

4天 38 0.13 3.58N/10mm 126.3N/10mm 87

405.74起

6天 40 0.13 3.58N/10mm 126.3N/10mm 92

454.71起

4天 50 0.13 3.58N/10mm 126.3N/10mm 115

562.24起

6天 60 0.13 3.58N/10mm 126.3N/10mm 138

703.15起

4天 75 0.13 3.58N/10mm 126.3N/10mm 173

844.42起

6天 80 0.13 3.58N/10mm 126.3N/10mm 184

855.24起

4天 100 0.13 3.58N/10mm 126.3N/10mm 230

1,327.57起

4天 150 0.13 3.58N/10mm 126.3N/10mm 345

1,835.13起

4天 200 0.13 3.58N/10mm 126.3N/10mm 460

2,184.14起

4天 250 0.13 3.58N/10mm 126.3N/10mm 575

2,546.12起

4天 300 0.13 3.58N/10mm 126.3N/10mm 690

854.02起

4天 75 0.15 4.73N/10mm 310.5N/10mm 218

2,450.99起

4天 13 0.18 5.1N/10mm 321N/10mm 44

263.32起

4天 19 0.18 5.1N/10mm 321N/10mm 65

357.04起

4天 25 0.18 5.1N/10mm 321N/10mm 85

455.85起

4天 30 0.18 5.1N/10mm 321N/10mm 102

578.01起

4天 38 0.18 5.1N/10mm 321N/10mm 130

745.07起

4天 50 0.18 5.1N/10mm 321N/10mm 170

1,151.70起

4天 75 0.18 5.1N/10mm 321N/10mm 255

1,459.24起

4天 100 0.18 5.1N/10mm 321N/10mm 340

2,255.75起

4天 150 0.18 5.1N/10mm 321N/10mm 510

3,009.90起

4天 200 0.18 5.1N/10mm 321N/10mm 680

3,251.74起

4天 250 0.18 5.1N/10mm 321N/10mm 850

4,650.11起

4天 300 0.18 5.1N/10mm 321N/10mm 1020

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空