(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 PTFE薄膜胶带
  • 日东 PTFE薄膜胶带
收藏
对比
细节
类似品

日东 PTFE薄膜胶带

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

500.15起
(

标准单价:

500.15起
)

单价(未税):

500.15起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
12.7
25.4
查看全部(2)
厚度 (mm) :
0.1
0.17
查看全部(2)
粘着力 :
2.8N/10mm
4.0N/10mm
查看全部(2)
抗拉强度 :
49N/10mm
116N/10mm
查看全部(2)
类型 :
P421
P422
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 33
规格: UL标准H级
胶粘剂: 硅胶
颜色: 黑色系
工作温度范围(℃): 180
耐热温度(℃): 260
颜色详细: 灰色
基材: PTFE树脂薄膜

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 厚度 (mm) 粘着力 抗拉强度 质量 (g) 延伸率 基材厚度 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・使用硅胶粘合剂,工作温度范围广。
・摩擦系数低,基材滑动性好。
・优异的防水、耐溶剂和耐电压性能。
・粘合剂使用耐热硅胶粘合剂,即使在加热后也能清除干净。
・用于防止层压印刷时树脂粘附在导辊上。
・用于化学溶剂等清洁时的遮蔽。
・促进制造、出货线上的滑动。
产品规格
型号P421X1/2P421X1P422X1/2P422X1
规格UL标准H级(180°)
耐热温度:260℃
粘合力:4.0N/10mm
抗拉强度:116N/10mm
颜色:灰色
宽度(mm):12.7
长度(m):33
厚度(mm):0.17
延伸率(%):143
UL标准H级(180°)
耐热温度:260℃
粘合力:4.0N/10mm
抗拉强度:116N/10mm
颜色:灰色
宽度(mm):25.4
长度(m):33
厚度(mm):0.17
延伸率(%):143
UL标准H级(180°)
耐热温度:260℃
粘合力:2.8N/10mm
抗拉强度:49N/10mm
颜色:灰色
宽度(mm):12.7
长度(m):33
厚度(mm):0.1
基材厚度(mm):0.05
延伸率(%):133
UL标准H级(180°)
耐热温度:260℃
粘合力:2.8N/10mm
抗拉强度:49N/10mm
颜色:灰色
宽度(mm):25.4
长度(m):33
厚度(mm):0.1
基材厚度(mm):0.05
延伸率(%):133
材质基材:PTFE树脂薄膜
粘合剂:硅胶
基材:PTFE树脂薄膜
粘合剂:硅胶
基材:PTFE树脂薄膜
粘合剂:硅胶
基材:PTFE树脂薄膜
粘合剂:硅胶
质量146g288g76g152g

基本信息

长度(m) 33 颜色 黑色系
颜色详细 灰色 规格 UL标准H级
工作温度范围(℃) 180 基材 PTFE树脂薄膜
胶粘剂 硅胶 耐热温度(℃) 260
型号
P421X1
P421X1/2
P422X1
P422X1/2
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
厚度
(mm)
粘着力 抗拉强度 质量
(g)
延伸率 基材厚度
(mm)

1,444.79起

4天 25.4 0.17 4.0N/10mm 116N/10mm 288 143% -

722.88起

4天 12.7 0.17 4.0N/10mm 116N/10mm 146 143% -

1,001.53起

4天 25.4 0.1 2.8N/10mm 49N/10mm 152 133% 0.05

500.15起

4天 12.7 0.1 2.8N/10mm 49N/10mm 76 133% 0.05

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空