(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 NITOFLON胶带 “No.903UL”(棕灰色)
  • 日东 NITOFLON胶带 “No.903UL”(棕灰色)
  • 日东 NITOFLON胶带 “No.903UL”(棕灰色)
  • 日东 NITOFLON胶带 “No.903UL”(棕灰色)
收藏
对比
细节
类似品

日东 NITOFLON胶带 “No.903UL”(棕灰色)

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

88.08起
(

标准单价:

88.08起
)

单价(未税):

88.08起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
10
13
19
25
30
38
40
50
75
100
150
200
250
300
400
查看全部(15)
厚度 (mm) :
0.08
0.13
0.18
0.23
查看全部(4)
粘着力 :
2.4N/10mm
3.74N/10mm
3.89N/10mm
4.58N/10mm
查看全部(4)
抗拉强度 :
28.9N/10mm
48.9N/10mm
84.2N/10mm
110.5N/10mm
查看全部(4)
类型 :
903
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

6天以内

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 10
规格: UL标准品
胶粘剂: 硅胶
颜色: 黑色系
工作温度范围(℃): -60~200
切断方式: 需要切刀切割
颜色详细: 灰色
基材: 氟树脂(PTFE)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 厚度 (mm) 粘着力 抗拉强度 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共50个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
        
产品特点
・一种在特氟龙基材上涂硅胶系粘合剂的耐热性粘合带。
・具有极佳的耐热性。
・用于各种线圈、马达、引线的耐热捆绑。
・用于滑槽、料斗的摩擦面衬里。
【产品规格】
・使用温度范围:-60~200℃
・UL标准品
・切割需要刀具
【材质】
・基材:氟树脂(PTFE)
・粘合剂:硅胶系
产品规格
型号颜色宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
粘合力
(N/10mm)
抗拉强度
(N/10mm)
质量
(g)
903X08X10灰色10100.082.428.917
903X08X13灰色13100.082.428.922
903X08X25灰色25100.082.428.943
903X08X30灰色30100.082.428.951
903X08X38灰色38100.082.428.965
903X08X40灰色40100.082.428.968
903X08X50灰色50100.082.428.985
903X08X75灰色75100.082.428.9128
903X08X100灰色100100.082.428.9170
903X08X150灰色150100.082.428.9255
903X08X200灰色200100.082.428.9340
903X08X250灰色250100.082.428.9425
903X08X300灰色300100.082.428.9510
903X13X13灰色13100.133.7448.935
903X13X19灰色19100.133.7448.951
903X13X25灰色25100.133.7448.968
903X13X38灰色38100.133.7448.9103
903X13X40灰色40100.133.7448.9108
903X13X50灰色50100.133.7448.9135
903X13X75灰色75100.133.7448.9203
903X13X100灰色100100.133.7448.9270
903X13X150灰色150100.133.7448.9405
903X13X200灰色200100.133.7448.9540
903X13X250灰色250100.133.7448.9675
903X13X300灰色300100.133.7448.9540
903X13X400灰色400100.133.7448.91080
903X18X13灰色13100.183.8984.248
903X18X19灰色19100.183.8984.270
903X18X30灰色30100.183.8984.2111
903X18X38灰色38100.183.8984.2141
903X18X40灰色40100.183.8984.2148
903X18X75灰色75100.183.8984.2278
903X18X100灰色100100.183.8984.2370
903X18X150灰色150100.183.8984.2555
903X18X200灰色200100.183.8984.2740
903X18X250灰色250100.183.8984.2925
903X18X300灰色300100.183.8984.21110
903X23X10灰色10100.234.58110.549
903X23X13灰色13100.234.58110.564
903X23X19灰色19100.234.58110.593
903X23X25灰色25100.234.58110.5123
903X23X30灰色30100.234.58110.5147
903X23X38灰色38100.234.58110.5186
903X23X50灰色50100.234.58110.5245
903X23X75灰色75100.234.58110.5368
903X23X100灰色100100.234.58110.5490
903X23X150灰色150100.234.58110.5735
903X23X200灰色200100.234.58110.5980
903X23X250灰色250100.234.58110.51225
903X23X300灰色300100.234.58110.51470
使用示例

基本信息

长度(m) 10 颜色 黑色系
颜色详细 灰色 规格 UL标准品
工作温度范围(℃) -60~200 基材 氟树脂(PTFE)
胶粘剂 硅胶 切断方式 需要切刀切割
型号
903X08X10
903X08X13
903X08X25
903X08X30
903X08X38
903X08X40
903X08X50
903X08X75
903X08X100
903X08X150
903X08X200
903X08X250
903X08X300
903X13X13
903X13X19
903X13X25
903X13X38
903X13X40
903X13X50
903X13X75
903X13X100
903X13X150
903X13X200
903X13X250
903X13X300
903X13X400
903X18X13
903X18X19
903X18X30
903X18X38
903X18X40
903X18X75
903X18X100
903X18X150
903X18X200
903X18X250
903X18X300
903X23X10
903X23X13
903X23X19
903X23X25
903X23X30
903X23X38
903X23X50
903X23X75
903X23X100
903X23X150
903X23X200
903X23X250
903X23X300
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
厚度
(mm)
粘着力 抗拉强度 质量
(g)

88.08起

4天 10 0.08 2.4N/10mm 28.9N/10mm 17

101.99起

4天 13 0.08 2.4N/10mm 28.9N/10mm 22

186.88起

4天 25 0.08 2.4N/10mm 28.9N/10mm 43

262.63起

4天 30 0.08 2.4N/10mm 28.9N/10mm 51

315.83起

4天 38 0.08 2.4N/10mm 28.9N/10mm 65

411.03起

6天 40 0.08 2.4N/10mm 28.9N/10mm 68

427.05起

4天 50 0.08 2.4N/10mm 28.9N/10mm 85

660.26起

4天 75 0.08 2.4N/10mm 28.9N/10mm 128

821.52起

4天 100 0.08 2.4N/10mm 28.9N/10mm 170

1,299.74起

4天 150 0.08 2.4N/10mm 28.9N/10mm 255

1,699.50起

4天 200 0.08 2.4N/10mm 28.9N/10mm 340

2,125.50起

4天 250 0.08 2.4N/10mm 28.9N/10mm 425

2,705.70起

4天 300 0.08 2.4N/10mm 28.9N/10mm 510

127.53起

4天 13 0.13 3.74N/10mm 48.9N/10mm 35

188.46起

4天 19 0.13 3.74N/10mm 48.9N/10mm 51

247.75起

4天 25 0.13 3.74N/10mm 48.9N/10mm 68

374.57起

4天 38 0.13 3.74N/10mm 48.9N/10mm 103

522.60起

6天 40 0.13 3.74N/10mm 48.9N/10mm 108

509.22起

4天 50 0.13 3.74N/10mm 48.9N/10mm 135

739.79起

4天 75 0.13 3.74N/10mm 48.9N/10mm 203

956.36起

4天 100 0.13 3.74N/10mm 48.9N/10mm 270

1,550.04起

4天 150 0.13 3.74N/10mm 48.9N/10mm 405

2,113.68起

4天 200 0.13 3.74N/10mm 48.9N/10mm 540

2,322.94起

4天 250 0.13 3.74N/10mm 48.9N/10mm 675

3,016.32起

4天 300 0.13 3.74N/10mm 48.9N/10mm 540

4,921.82起

7天 400 0.13 3.74N/10mm 48.9N/10mm 1080

166.01起

4天 13 0.18 3.89N/10mm 84.2N/10mm 48

247.22起

4天 19 0.18 3.89N/10mm 84.2N/10mm 70

377.12起

4天 30 0.18 3.89N/10mm 84.2N/10mm 111

477.35起

4天 38 0.18 3.89N/10mm 84.2N/10mm 141

667.76起

6天 40 0.18 3.89N/10mm 84.2N/10mm 148

993.88起

4天 75 0.18 3.89N/10mm 84.2N/10mm 278

1,270.95起

4天 100 0.18 3.89N/10mm 84.2N/10mm 370

1,974.46起

4天 150 0.18 3.89N/10mm 84.2N/10mm 555

2,629.34起

4天 200 0.18 3.89N/10mm 84.2N/10mm 740

3,057.98起

4天 250 0.18 3.89N/10mm 84.2N/10mm 925

4,045.42起

4天 300 0.18 3.89N/10mm 84.2N/10mm 1110

166.01起

4天 10 0.23 4.58N/10mm 110.5N/10mm 49

205.03起

4天 13 0.23 4.58N/10mm 110.5N/10mm 64

301.21起

4天 19 0.23 4.58N/10mm 110.5N/10mm 93

392.80起

4天 25 0.23 4.58N/10mm 110.5N/10mm 123

502.26起

4天 30 0.23 4.58N/10mm 110.5N/10mm 147

597.73起

4天 38 0.23 4.58N/10mm 110.5N/10mm 186

812.44起

4天 50 0.23 4.58N/10mm 110.5N/10mm 245

1,132.15起

4天 75 0.23 4.58N/10mm 110.5N/10mm 368

1,529.86起

4天 100 0.23 4.58N/10mm 110.5N/10mm 490

2,769.20起

4天 150 0.23 4.58N/10mm 110.5N/10mm 735

3,283.70起

4天 200 0.23 4.58N/10mm 110.5N/10mm 980

4,019.80起

4天 250 0.23 4.58N/10mm 110.5N/10mm 1225

5,428.93起

4天 300 0.23 4.58N/10mm 110.5N/10mm 1470

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空