(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 NITOFLON薄膜 “No.900UL”(非粘合型)
  • 日东 NITOFLON薄膜 “No.900UL”(非粘合型)
收藏
对比
细节
类似品

日东 NITOFLON薄膜 “No.900UL”(非粘合型)

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

83.31起
(

标准单价:

83.31起
)

单价(未税):

83.31起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
50
300
500
1000
查看全部(5)
长度 (m) :
10
30
查看全部(2)
厚度 (mm) :
0.05
0.08
0.1
0.2
0.3
0.5
1
查看全部(7)
样式 :
非粘着型
非粘着型(单面化学粘合处理)
查看全部(2)
类型 :
90
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

6天以内

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
工作温度范围(℃): -100~200
基材: 氟树脂(PTFE)
切断方式: 需要切刀切割

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 厚度 (mm) 样式 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共15个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・具有优异的耐化学性,几乎不受酸、碱等的侵蚀。
・具有高绝缘性和广泛的使用温度范围。
・具有低摩擦系数和不粘性能。
・具有优异的耐候性和耐湿性,不受湿气、霉菌和菌类的影响。
・单面化学粘合处理(901型产品)。
・用于止推垫圈。
・用于FRP和CFRP成型的脱模。
・用于电机和变压器的线圈绝缘。
产品规格
型号宽度(mm)长度(m)厚度(mm)基材材质质量(g)工作温度范围(℃)
900X05X25X3025300.05氟树脂(PTFE)93.75-100~200
900X05X50X3050300.05氟树脂(PTFE)187.5-100~200
900X05X500500100.05氟树脂(PTFE)625-100~200
900X08X300300100.08氟树脂(PTFE)570-100~200
900X08X10001000100.08氟树脂(PTFE)1900-100~200
900X10X5050100.1氟树脂(PTFE)117.5-100~200
900X10X50X3050300.1氟树脂(PTFE)352.5-100~200
900X10X300300100.1氟树脂(PTFE)720-100~200
900X10X300X30300300.1氟树脂(PTFE)2115-100~200
900X10X500500100.1氟树脂(PTFE)1175-100~200
900X20X300300100.2氟树脂(PTFE)1350-100~200
900X50X300300100.5氟树脂(PTFE)3300-100~200
900X100X300300101氟树脂(PTFE)6555-100~200
901X30X300300100.3氟树脂(PTFE)1995-100~200
901X50X300300100.5氟树脂(PTFE)3300-100~200

基本信息

工作温度范围(℃) -100~200 基材 氟树脂(PTFE)
切断方式 需要切刀切割
型号
900X05X25X30
900X05X50X30
900X05X500
900X08X1000
900X08X300
900X10X50
900X10X50X30
900X10X300
900X10X300X30
900X10X500
900X20X300
900X50X300
900X100X300
901X30X300
901X50X300
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
样式 质量
(g)

83.31起

6天 25 30 0.05 非粘着型 93.75

167.69起

6天 50 30 0.05 非粘着型 187.5

457.97起

6天 500 10 0.05 非粘着型 625

1,406.74起

6天 1000 10 0.08 非粘着型 1900

427.05起

6天 300 10 0.08 非粘着型 570

108.95起

7天 50 10 0.1 非粘着型 117.5

336.34起

6天 50 30 0.1 非粘着型 352.5

502.89起

6天 300 10 0.1 非粘着型 720

1,508.46起

6天 300 30 0.1 非粘着型 2115

992.82起

6天 500 10 0.1 非粘着型 1175

1,174.34起

6天 300 10 0.2 非粘着型 1350

2,989.11起

6天 300 10 0.5 非粘着型 3300

4,466.40起

6天 300 10 1 非粘着型 6555

3,429.90起

6天 300 10 0.3 非粘着型(单面化学粘合处理) 1995

4,484.45起

6天 300 10 0.5 非粘着型(单面化学粘合处理) 3300

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空