(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 NITOFLON薄膜 “No.970-4UL”(浸渍玻璃布・高浸渍型)
收藏
对比
细节
类似品

日东 NITOFLON薄膜 “No.970-4UL”(浸渍玻璃布・高浸渍型)

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

2,068.87起
(

标准单价:

2,068.87起
)

单价(未税):

2,068.87起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
300
1000
查看全部(2)
厚度 (mm) :
0.05
0.07
0.1
0.13
0.18
查看全部(5)
类型 :
9704
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

6天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 10
基材: 氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布
样式: 非粘着型
切断方式: 需要切刀切割
工作温度范围(℃): -100~260

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 厚度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共7个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・聚四氟乙烯树脂和高强度玻璃布的复合材料,具有优异的耐热性、耐化学性、电气性能、耐候性、耐水性(拒水性)、不粘性和机械强度。
・用于需要不粘性的耐热脱模领域。
・用于热封的耐热脱模。
・用于食品加工的不粘输送带。
・用于橡胶硫化的分离器和输送带。
・基材:聚四氟乙烯(PTFE)浸渍玻璃纤维布
产品规格
型号9704X05X3009704X07X1000A9704X07X3009704X10X1000A
规格非粘着型
工作温度范围:-100~260℃
玻璃纤维布涂层
宽度(mm):300
长度(m):10
厚度(mm):0.05
高浸透类型
切断方法:需要使用切割工具
非粘着型
工作温度范围:-100~260℃
玻璃纤维布涂层
宽度(mm):1000
长度(m):10
厚度(mm):0.07
高浸透类型
切断方法:需要使用切割工具
非粘着型
工作温度范围:-100~260℃
玻璃纤维布涂层
宽度(mm):300
长度(m):10
厚度(mm):0.07
高浸透类型
切断方法:需要使用切割工具
非粘着型
工作温度范围:-100~260℃
玻璃纤维布涂层
宽度(mm):1000
长度(m):10
厚度(mm):0.1
高浸透类型
切断方法:需要使用切割工具
质量1170g6000g1800g6900g
 
型号9704X10X3009704X13X3009704X18X300
规格非粘着型
工作温度范围:-100~260℃
玻璃纤维布涂层
宽度(mm):300
长度(m):10
厚度(mm):0.1
高浸透类型
切断方法:需要使用切割工具
非粘着型
工作温度范围:-100~260℃
玻璃纤维布涂层
宽度(mm):300
长度(m):10
厚度(mm):0.13
高浸透类型
切断方法:需要使用切割工具
非粘着型
工作温度范围:-100~260℃
玻璃纤维布涂层
宽度(mm):300
长度(m):10
厚度(mm):0.18
高浸透类型
切断方法:需要使用切割工具
质量2070g2700g3240g

基本信息

长度(m) 10 样式 非粘着型
工作温度范围(℃) -100~260 基材 氟树脂(PTFE)/浸渍玻璃布
切断方式 需要切刀切割
型号
9704X05X300
9704X07X1000A
9704X07X300
9704X10X1000A
9704X10X300
9704X13X300
9704X18X300
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
厚度
(mm)
质量
(g)

2,068.87起

6天 300 0.05 1170

7,044.48起

6天 1000 0.07 6000

2,373.06起

6天 300 0.07 1800

8,069.36起

6天 1000 0.1 6900

2,562.05起

6天 300 0.1 2070

3,213.24起

6天 300 0.13 2700

3,533.56起

6天 300 0.18 3240

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空