(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 聚酰亚胺胶带
  • 日东 聚酰亚胺胶带
收藏
对比
细节
类似品

日东 聚酰亚胺胶带

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

424.07起
(

标准单价:

424.07起
)

单价(未税):

424.07起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
12.7
19
查看全部(2)
厚度 (mm) :
0.066
0.074
0.095
查看全部(3)
粘着力 :
2.7N/10mm
2.8N/10mm
4.0N/10mm
查看全部(3)
抗拉强度 :
63N/10mm
124N/10mm
查看全部(2)
类型 :
P221
P222
P224
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 33
基材: Kapton薄膜
颜色: 多色
胶粘剂: 硅胶
颜色详细: 都市色

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 厚度 (mm) 粘着力 抗拉强度 质量 (g) 规格 工作温度范围 (℃) 延伸率 耐热温度 (℃) 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・具有出色的绝缘性和耐溶剂性,而且轻薄易用。
・它具有出色的耐磨性和抗撕裂性。
・粘合剂是硅胶的,即使在加热后也可以去除干净。
・用于高耐热电线的绑扎。
・用于高频电机、牵引电机的绝缘。
・用于小型线圈的外绝缘。
・用于磁力线的绑扎。
・用于波峰焊接期间的电路板遮蔽。
・用于真空蒸发/溅射过程中电子元件的遮蔽以及临时固定。
产品规格
型号P221X1/2P221X3/4P222X1/2
规格UL标准H级(180℃)
粘合力:2.7N/10mm
抗拉强度:63N/10mm
颜色:都市色
宽度(mm):12.7
长度(m):33
厚度(mm):0.066
延伸率(%):85
耐热温度(℃):260
连续温度(℃):180
UL标准H级(180℃)
粘合力:2.7N/10mm
抗拉强度:63N/10mm
颜色:都市色
宽度(mm):19
长度(m):33
厚度(mm):0.066
延伸率(%):85
耐热温度(℃):260
连续温度(℃):180
UL标准H级(180℃)
粘合力:2.8N/10mm
抗拉强度:124N/10mm
颜色:都市色
宽度(mm):12.7
长度(m):33
厚度(mm):0.095
延伸率(%):90
耐热温度(℃):260
连续温度(℃):180
材质基材:Kapton薄膜
粘合剂:硅胶
基材:Kapton薄膜
粘合剂:硅胶
基材:Kapton薄膜
粘合剂:硅胶
质量40g60g60g
 
型号P222X3/4P224X1/2P224X3/4
规格UL标准H级(180℃)
粘合力:2.8N/10mm
抗拉强度:124N/10mm
颜色:都市色
宽度(mm):19
长度(m):33
厚度(mm):0.095
延伸率(%):85
耐热温度(℃):260
连续温度(℃):180
UL标准F级(150℃)
粘合力:4.0N/10mm
抗拉强度:63N/10mm
颜色:都市色
宽度(mm):12.7
长度(m):33
厚度(mm):0.074
延伸率(%):85
连续温度(℃):155
UL标准F级(150℃)
粘合力:4.0N/10mm
抗拉强度:63N/10mm
颜色:都市色
宽度(mm):19
长度(m):33
厚度(mm):0.074
延伸率(%):85
连续温度(℃):155
材质基材:Kapton薄膜
粘合剂:硅胶
基材:Kapton薄膜
粘合剂:硅胶
基材:Kapton薄膜
粘合剂:硅胶
质量90g45g68g

基本信息

长度(m) 33 颜色 多色
颜色详细 都市色 基材 Kapton薄膜
胶粘剂 硅胶
型号
P221X1/2
P221X3/4
P222X1/2
P222X3/4
P224X1/2
P224X3/4
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
厚度
(mm)
粘着力 抗拉强度 质量
(g)
规格 工作温度范围
(℃)
延伸率 耐热温度
(℃)

424.07起

4天 12.7 0.066 2.7N/10mm 63N/10mm 40 UL标准H级(180℃) 180(连续使用温度) 85% 260

629.18起

4天 19 0.066 2.7N/10mm 63N/10mm 60 UL标准H级(180℃) 180(连续使用温度) 85% 260

746.31起

4天 12.7 0.095 2.8N/10mm 124N/10mm 60 UL标准H级(180℃) 180(连续使用温度) 90% 260

1,113.73起

4天 19 0.095 2.8N/10mm 124N/10mm 90 UL标准H级(180℃) 180(连续使用温度) 85% 260

555.72起

4天 12.7 0.074 4.0N/10mm 63N/10mm 45 UL标准F级(150℃) 155(连续使用温度) 85% -

749.83起

4天 19 0.074 4.0N/10mm 63N/10mm 68 UL标准F级(150℃) 155(连续使用温度) 85% -

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空