(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 日东 包装用OPP胶带 Danpron M
收藏
对比
细节
类似品

日东 包装用OPP胶带 Danpron M

根据数量多少打折
品牌:
日东电工[日本]
日东电工[日本]
暂无评价

单价(未税):

23.51起
(

标准单价:

23.51起
)

单价(未税):

23.51起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
长度 (m) :
50
100
查看全部(2)
厚度 (mm) :
0.048
0.06
0.062
0.075
查看全部(4)
颜色 :
茶色系
透明
查看全部(2)
粘着力 :
4.8N/10mm
5.2N/10mm
5.6N/10mm
6N/10mm
查看全部(4)
抗拉强度 :
40N/10mm
44N/10mm
48N/10mm
54N/10mm
64N/10mm
68N/10mm
查看全部(6)
颜色详细 :
纸板
透明
查看全部(2)
类型 :
MR3601
MR3603
MR3605
MR3761
MR3763
MR3765
查看全部(6)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 48
基材: 聚丙烯
胶粘剂: 橡胶类

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 长度 (m) 厚度 (mm) 颜色 粘着力 抗拉强度 颜色详细 质量 (g) 延伸率 购买条件 预计发货日
购买件数
共11个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・纸板包装密封性能卓越。
・环保型,使用胶带时不使用有机溶剂。
产品规格
型号粘合力(N/10mm)抗拉强度(N/10mm)颜色宽度(mm)长度(m)厚度(mm)伸长率(%)基材粘合剂质量(g)
MR3601-48DB4.844纸板481000.048150聚丙烯橡胶基244
MR3601-48TM4.844透明481000.048150聚丙烯橡胶基244
MR3603-48DB4.854纸板481000.06160聚丙烯橡胶基300
MR3603-48TM4.854透明481000.06160聚丙烯橡胶基300
MR3605-48DB5.264纸板48500.075160聚丙烯橡胶基198
MR3605-48TM5.264透明48500.075160聚丙烯橡胶基198
MR3761-48DB5.240纸板481000.048150聚丙烯橡胶基244
MR3761-48TM5.240透明481000.048150聚丙烯橡胶基244
MR3763-48DB5.648纸板481000.062160聚丙烯橡胶基310
MR3765-48DB668纸板48500.075160聚丙烯橡胶基198
MR3765-48TM668透明48500.075160聚丙烯橡胶基198

基本信息

宽度(mm) 48 基材 聚丙烯
胶粘剂 橡胶类
型号
MR3601-48DB
MR3601-48TM
MR3603-48DB
MR3603-48TM
MR3605-48DB
MR3605-48TM
MR3761-48DB
MR3761-48TM
MR3763-48DB
MR3765-48DB
MR3765-48TM
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
长度
(m)
厚度
(mm)
颜色 粘着力 抗拉强度 颜色详细 质量
(g)
延伸率

39.55起

4天 100 0.048 茶色系 4.8N/10mm 44N/10mm 纸板 244 150%

39.55起

4天 100 0.048 透明 4.8N/10mm 44N/10mm 透明 244 150%

48.08起

4天 100 0.06 茶色系 4.8N/10mm 54N/10mm 纸板 300 160%

48.08起

4天 100 0.06 透明 4.8N/10mm 54N/10mm 透明 300 160%

31.53起

4天 50 0.075 茶色系 5.2N/10mm 64N/10mm 纸板 198 160%

31.53起

4天 50 0.075 透明 5.2N/10mm 64N/10mm 透明 198 160%

29.42起

5天 100 0.048 茶色系 5.2N/10mm 40N/10mm 纸板 244 150%

39.55起

5天 100 0.048 透明 5.2N/10mm 40N/10mm 透明 244 150%

35.67起

5天 100 0.062 茶色系 5.6N/10mm 48N/10mm 纸板 310 160%

23.51起

5天 50 0.075 茶色系 6N/10mm 68N/10mm 纸板 198 160%

31.53起

5天 50 0.075 透明 6N/10mm 68N/10mm 透明 198 160%

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空