(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天
4天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 宽度 (mm) | 重量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | AS-03-100 | AS-03-50 | AS-03-75 |
规格 | 粘合力:42N/25mm 颜色:白色 宽度(mm):100 长度(m):20 厚度(mm):0.16 切断方法:可手撕 类型:单面 | 粘合力:42N/25mm 颜色:白色 宽度(mm):50 长度(m):20 厚度(mm):0.16 切断方法:可手撕 类型:单面 | 粘合力:42N/25mm 颜色:白色 宽度(mm):75 长度(m):20 厚度(mm):0.16 切断方法:可手撕 类型:单面 |
材质 | 基材:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)/聚乙烯(PE)编织布 | ||
质量 | 340g | 170g | 255g |
注意事项 | ・请勿直接应用于人体。有出现皮疹的风险。 ・仔细清除待粘贴表面的灰尘、油污、水分等。 ・将胶带存放在阴凉处,避免阳光直射。 |
长度(m) | 20 | 厚度(mm) | 0.16 |
颜色 | 白色系 | 详细类型 | 单面型 |
粘结力(N/25mm) | 42 | 基材 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)/聚乙烯(PE)编织布 |
切断方法 | 可手撕 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空