(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
6天起
6天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 宽度 (mm) | 重量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 227038500 | 227045500 | 227050500 |
规格 | 颜色:奶油色 宽度(mm):38 长度(m):500 厚度(mm):0.14 | 粘合力:3.2N/10mm 抗拉强度:58N/10mm 宽度(mm):45 长度(m):500 厚度(mm):0.14 可以用手切割 | 颜色:奶油色 宽度(mm):50 长度(m):500 厚度(mm):0.14 |
材质 | 基材:牛皮纸 粘合剂:橡胶基 | 基材:牛皮纸 粘合剂:橡胶基 | 基材:牛皮纸 粘合剂:橡胶基 |
质量 | 2400g | 2800g | 3150g |
注意事项 | 请勿直接应用于人体。有出现皮疹的风险。 请勿将其用于电气绝缘。 仔细清除待粘贴表面的灰尘、油污、水份等。 将胶带存放在阴凉处,避免阳光直射。 |
长度(m) | 500 | 厚度(mm) | 0.14 |
颜色 | 白色系 | 颜色详细 | 奶油色 |
抗拉强度 | 58N/10mm | 粘结力 | 3.2N/10mm |
胶粘剂 | 橡胶 | 基材 | 牛皮纸 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空