(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 冈本 牛皮纸胶带 No.224 Ramirez 长尺寸型
收藏
对比
细节
类似品

冈本 牛皮纸胶带 No.224 Ramirez 长尺寸型

根据数量多少打折
品牌:
冈本工业胶粘 [日本]
冈本工业胶粘 [日本]
暂无评价

单价(未税):

147.35起
(

标准单价:

147.35起
)

单价(未税):

147.35起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
35
38
45
50
查看全部(4)
类型 :
224
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

6天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 750
颜色详细: 奶油色
厚度(mm): 0.14
胶粘剂: 橡胶
颜色: 白色系
基材: 牛皮纸(无聚乙烯层压)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 重量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・它比标准产品长 1.5 倍,减少了机器安装的麻烦。
・取消了聚乙烯层压板,因此焚烧时产生的二氧化碳更少。
・可使用油性墨水书写。
・用于轻~中包装。(机械用)
产品规格
型号22435750224387502244575022450750
规格颜色:奶油色
宽度(mm):35
长度(m):750
厚度(mm):0.14
颜色:奶油色
宽度(mm):38
长度(m):750
厚度(mm):0.14
颜色:奶油色
宽度(mm):45
长度(m):750
厚度(mm):0.14
颜色:奶油色
宽度(mm):50
长度(m):750
厚度(mm):0.14
材质基材:牛皮纸(无聚乙烯层压板)
粘合剂:橡胶基
基材:牛皮纸(无聚乙烯层压板)
粘合剂:橡胶基
基材:牛皮纸(无聚乙烯层压板)
粘合剂:橡胶基
基材:牛皮纸(无聚乙烯层压板)
粘合剂:橡胶基
质量2800g2950g3500g3900g
注意事项・请勿直接应用于人体。有出现皮疹的风险。
・请勿将其用于电气绝缘。
・仔细清除待粘贴表面的灰尘、油污、水份等。
・将胶带存放在阴凉处,避免阳光直射。

基本信息

长度(m) 750 厚度(mm) 0.14
颜色 白色系 颜色详细 奶油色
胶粘剂 橡胶 基材 牛皮纸(无聚乙烯层压)
型号
22435750
22438750
22445750
22450750
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
重量
(g)

147.35起

6天 35 2800

161.52起

6天 38 2950

189.62起

6天 45 3500

210.75起

6天 50 3900

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空