(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 米其邦 覆盖膜 片型
  • 米其邦 覆盖膜 片型
  • 米其邦 覆盖膜 片型
  • 米其邦 覆盖膜 片型
收藏
对比
细节
类似品

米其邦 覆盖膜 片型

根据数量多少打折
品牌:
米其邦(NICHIBAN)[日本]
米其邦(NICHIBAN)[日本]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
250
300
350
查看全部(3)
长度 (m) :
0.37
0.44
0.51
查看全部(3)
详细类型 :
A4
A5
B5
查看全部(3)
内容量 :
4张
查看全部(1)
类型 :
CF-S
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厚度(mm): 0.23
材质: 剥离纸:非复合纸
内容量: 4张
颜色: 透明
基材: 聚丙烯
特点: 耐候性
胶粘剂: 丙烯酸

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 详细类型 质量 (g) 内容量 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・根据JIS Z 2801标准进行了抗菌性测试。
・使用了含有抗菌剂的薄膜。
・使用了具有优异耐候性和耐老化性的薄膜和粘合剂。
・使用了未进行覆膜处理的可再生离型纸。
・不会粘在其他印刷品或薄膜表面。
・刚贴上后可以慢慢撕下重新粘贴。※根据被粘物的不同,可能无法重新粘贴。
・适用于书籍保护。
・适用于图纸、POP和海报的保护。
・适用于路线图和乐谱的保护。
・适用于压花的涂层。
・适用于名牌和标签的保护。
・适用于室内玻璃的临时修补。(限于约1个月的短期使用)
产品规格
型号CF-SA4CF-SA5CF-SB5
规格颜色:透明
宽度(mm):350
长度(m):0.51
厚度(mm):0.23
类型:A4
耐候性:有
颜色:透明
宽度(mm):250
长度(m):0.37
厚度(mm):0.23
类型:A5
耐候性:有
颜色:透明
宽度(mm):300
长度(m):0.44
厚度(mm):0.23
类型:B5
耐候性:有
材质基材:聚丙烯
粘合剂:丙烯酸
剥离纸:非复合纸
基材:聚丙烯
粘合剂:丙烯酸
剥离纸:非复合纸
基材:聚丙烯
粘合剂:丙烯酸
剥离纸:非复合纸
质量209g110g156g

基本信息

厚度(mm) 0.23 颜色 透明
特点 耐候性 材质 剥离纸:非复合纸
基材 聚丙烯 胶粘剂 丙烯酸
内容量 4张
型号
CF-SA4
CF-SA5
CF-SB5
型号数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
详细类型 质量
(g)
内容量
5天 350 0.51 A4 209 4张
5天 250 0.37 A5 110 4张
5天 300 0.44 B5 156 4张

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空