(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 米其邦 建筑涂装用美纹纸胶带 255G(单位包)
收藏
对比
细节
类似品

米其邦 建筑涂装用美纹纸胶带 255G(单位包)(2~10个装)

根据数量多少打折
品牌:
米其邦(NICHIBAN)[日本]
米其邦(NICHIBAN)[日本]
暂无评价

单价(未税):

24.57起
(

标准单价:

24.57起
)

单价(未税):

24.57起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
12
15
18
20
24
30
40
50
查看全部(8)
类型 :
255GH
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 18
粘结力: 1.35N/10mm
颜色详细: 黄绿色
切断方法: 可手撕
厚度(mm): 0.089
抗拉强度: 33N/10mm
基材: 和纸
延伸率(%): 6
颜色: 绿色系
芯直径: 25mm
胶粘剂: 丙烯酸

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・易拔出,操作简单。
・基材强度优异,剥离时胶带不易断裂。
・具有优异的直线性。
・成品效果非常漂亮。
・适用于外墙涂装时的遮蔽作业。
・适用于混凝土、铝合金窗框、瓷砖、涂装钢板等的粘附体。
产品规格
型号255GH-12255GH-15255GH-18255GH-20
规格粘合力:1.35N/10mm
抗拉强度:33N/10mm
切断方法:可以用手撕断
延伸率:6%
颜色:黄绿色
宽度(mm):12
长度(m):18
厚度(mm):0.089
内芯直径:25mm
粘合力:1.35N/10mm
抗拉强度:33N/10mm
切断方法:可以用手撕断
延伸率:6%
颜色:黄绿色
宽度(mm):15
长度(m):18
厚度(mm):0.089
内芯直径:25mm
粘合力:1.35N/10mm
抗拉强度:33N/10mm
切断方法:可以用手撕断
延伸率:6%
颜色:黄绿色
宽度(mm):18
长度(m):18
厚度(mm):0.089
内芯直径:25mm
粘合力:1.35N/10mm
抗拉强度:33N/10mm
切断方法:可以用手撕断
延伸率:6%
颜色:黄绿色
宽度(mm):20
长度(m):18
厚度(mm):0.089
内芯直径:25mm
材质基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
质量190g192g203g192g
 
型号255GH-24255GH-30255GH-40255GH-50
规格粘合力:1.35N/10mm
抗拉强度:33N/10mm
切断方法:可以用手撕断
延伸率:6%
颜色:黄绿色
宽度(mm):24
长度(m):18
厚度(mm):0.089
内芯直径:25mm
粘合力:1.35N/10mm
抗拉强度:33N/10mm
切断方法:可以用手撕断
延伸率:6%
颜色:黄绿色
宽度(mm):30
长度(m):18
厚度(mm):0.089
内芯直径:25mm
粘合力:1.35N/10mm
抗拉强度:33N/10mm
切断方法:可以用手撕断
延伸率:6%
颜色:黄绿色
宽度(mm):40
长度(m):18
厚度(mm):0.089
内芯直径:25mm
粘合力:1.35N/10mm
抗拉强度:33N/10mm
切断方法:可以用手撕断
延伸率:6%
颜色:黄绿色
宽度(mm):50
长度(m):18
厚度(mm):0.089
内芯直径:25mm
材质基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
质量190g192g192g190g

基本信息

长度(m) 18 厚度(mm) 0.089
颜色 绿色系 粘结力 1.35N/10mm
抗拉强度 33N/10mm 芯直径 25mm
颜色详细 黄绿色 基材 和纸
胶粘剂 丙烯酸 切断方法 可手撕
延伸率(%) 6
型号
255GH-12
255GH-15
255GH-18
255GH-20
255GH-24
255GH-30
255GH-40
255GH-50
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g)

34.17起

10个装

4天 12 190

29.95起

8个装

4天 15 192

35.15起

7个装

4天 18 203

33.38起

6个装

4天 20 192

33.64起

5个装

4天 24 190

29.50起

4个装

4天 30 192

29.50起

3个装

4天 40 192

24.57起

2个装

4天 50 190

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空