(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 米其邦 胶带切割机 推压切割 替换用美纹纸胶带
  • 米其邦 胶带切割机 推压切割 替换用美纹纸胶带
收藏
对比
细节
类似品

米其邦 胶带切割机 推压切割 替换用美纹纸胶带

根据数量多少打折
品牌:
米其邦(NICHIBAN)[日本]
米其邦(NICHIBAN)[日本]
暂无评价

单价(未税):

11.80起
(

标准单价:

11.80起
)

单价(未税):

11.80起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厚度 (mm) :
0.086
0.091
查看全部(2)
颜色 :
蓝色系
黄色系
查看全部(2)
粘结力 :
0.90N/10mm
0.95N/10mm
查看全部(2)
抗拉强度 :
31.3N/10mm
32.1N/10mm
查看全部(2)
颜色详细 :
蓝色
黄色
查看全部(2)
类型 :
MT-15
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 15
基材: 和纸
耐热温度30分(℃): 120
长度(m): 17.5
胶粘剂: 丙烯酸
特点: 适用胶带切割器:TC-15P
切断方法: 可手撕

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厚度 (mm) 颜色 粘结力 抗拉强度 颜色详细 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・适用于汽车喷漆时的遮蔽和涂胶前的临时固定。
・适用于绘画遮蔽。
・可用于临时固定便条等。
・可用于油性笔写字并作为标签使用。
【MT-15PSY】
・可重叠粘贴。
・不仅可以牢固地粘附在直线上,还可以牢固地粘附在曲线和曲面上。
【MT-15PS】
・优异的初粘力。
・轻轻用力就能将胶带拉出,作业性优异。
产品规格
型号MT-15PSMT-15PSY
规格粘合力:0.95N/10mm
抗拉强度:32.1/10mm
颜色:蓝色
宽度(mm):15
长度(m):17.5
厚度(mm):0.086
切断方法:可以用手撕断
使用温度范围:120℃(30分钟)
类型:替换胶带
配套胶带切割器:TC-15P
粘合力:0.90N/10mm
抗拉强度:31.3/10mm
颜色:黄色
宽度(mm):15
长度(m):17.5
厚度(mm):0.091
切断方法:可以用手撕断
使用温度范围:120℃(30分钟)
类型:替换胶带
配套胶带切割器:TC-15P
材质基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
质量24.5g25g

基本信息

宽度(mm) 15 长度(m) 17.5
特点 适用胶带切割器:TC-15P 基材 和纸
胶粘剂 丙烯酸 切断方法 可手撕
耐热温度30分(℃) 120
型号
MT-15PS
MT-15PSY
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厚度
(mm)
颜色 粘结力 抗拉强度 颜色详细 质量
(g)

11.80起

4天 0.086 蓝色系 0.95N/10mm 32.1N/10mm 蓝色 24.5

11.80起

4天 0.091 黄色系 0.90N/10mm 31.3N/10mm 黄色 25

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空