(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 米其邦 固化用布胶带 103
  • 米其邦 固化用布胶带 103
  • 米其邦 固化用布胶带 103
  • 米其邦 固化用布胶带 103
  • 米其邦 固化用布胶带 103
  • 米其邦 固化用布胶带 103
  • 米其邦 固化用布胶带 103
  • 米其邦 固化用布胶带 103
  • 米其邦 固化用布胶带 103
收藏
对比
细节
类似品

米其邦 固化用布胶带 103

根据数量多少打折
品牌:
米其邦(NICHIBAN)[日本]
米其邦(NICHIBAN)[日本]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
25
38
50
查看全部(3)
颜色 :
红色系
蓝色系
绿色系
查看全部(3)
颜色详细 :
浅绿色
浅蓝色
赭石色
查看全部(3)
类型 :
103
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 25
抗拉强度: 59.5N/10mm
延伸率(%): 9
厚度(mm): 0.27
基材: 特殊人造纤维
保持力(mm): 0.4/分钟
粘结力: 2.97N/10mm
胶粘剂: 橡胶类

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 颜色 颜色详细 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共9个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・残胶少,施工性好。
・易手工切割。
・固化用。
・用于建筑涂装遮蔽等。
产品规格
型号103-25103-38103-50103B-25103B-38
规格粘合力:2.97N/10mm
抗拉强度:59.5N/10mm
保持力:0.4mm/分
颜色:赭石色
宽度(mm):25
长度(m):25
厚度(mm):0.27
延伸率:9%
SUS板粘合力:2.97N/mm
粘合力:2.97N/10mm
抗拉强度:59.5N/10mm
保持力:0.4mm/分
颜色:赭石色
宽度(mm):38
长度(m):25
厚度(mm):0.27
延伸率:9%
SUS板粘合力:2.97N/mm
粘合力:2.97N/10mm
抗拉强度:59.5N/10mm
保持力:0.4mm/分
颜色:赭石色
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.27
延伸率:9%
SUS板粘合力:2.97N/mm
粘合力:2.97N/10mm
抗拉强度:59.5N/10mm
保持力:0.4mm/分
颜色:浅蓝色
宽度(mm):25
长度(m):25
厚度(mm):0.27
延伸率:9%
SUS板粘合力:2.97N/mm
粘合力:2.97N/10mm
抗拉强度:59.5N/10mm
保持力:0.4mm/分
颜色:浅蓝色
宽度(mm):38
长度(m):25
厚度(mm):0.27
延伸率:9%
SUS板粘合力:2.97N/mm
材质基材:特殊人造纤维
粘合剂:橡胶类
基材:特殊人造纤维
粘合剂:橡胶类
基材:特殊人造纤维
粘合剂:橡胶类
基材:特殊人造纤维
粘合剂:橡胶类
基材:特殊人造纤维
粘合剂:橡胶类
质量210g320g420g210g320g
 
型号103B-50103G-25103G-38103G-50
规格粘合力:2.97N/10mm
抗拉强度:59.5N/10mm
保持力:0.4mm/分
颜色:浅蓝色
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.27
延伸率:9%
SUS板粘合力:2.97N/mm
粘合力:2.97N/10mm
抗拉强度:59.5N/10mm
保持力:0.4mm/分
颜色:浅绿色
宽度(mm):25
长度(m):25
厚度(mm):0.27
延伸率:9%
SUS板粘合力:2.97N/mm
粘合力:2.97N/10mm
抗拉强度:59.5N/10mm
保持力:0.4mm/分
颜色:浅绿色
宽度(mm):38
长度(m):25
厚度(mm):0.27
延伸率:9%
SUS板粘合力:2.97N/mm
粘合力:2.97N/10mm
抗拉强度:59.5N/10mm
保持力:0.4mm/分
颜色:浅绿色
宽度(mm):50
长度(m):25
厚度(mm):0.27
延伸率:9%
SUS板粘合力:2.97N/mm
材质基材:特殊人造纤维
粘合剂:橡胶类
基材:特殊人造纤维
粘合剂:橡胶类
基材:特殊人造纤维
粘合剂:橡胶类
基材:特殊人造纤维
粘合剂:橡胶类
质量420g210g320g420g

基本信息

长度(m) 25 厚度(mm) 0.27
粘结力 2.97N/10mm 抗拉强度 59.5N/10mm
基材 特殊人造纤维 胶粘剂 橡胶类
延伸率(%) 9 保持力(mm) 0.4/分钟
型号
103-25
103-38
103-50
103B-25
103B-38
103B-50
103G-25
103G-38
103G-50
型号数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
颜色 颜色详细 质量
(g)
4天 25 红色系 赭石色 210
4天 38 红色系 赭石色 320
4天 50 红色系 赭石色 420
4天 25 蓝色系 浅蓝色 210
4天 38 蓝色系 浅蓝色 320
4天 50 蓝色系 浅蓝色 420
4天 25 绿色系 浅绿色 210
4天 38 绿色系 浅绿色 320
4天 50 绿色系 浅绿色 420

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空