(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 米其邦 背封胶带540
  • 米其邦 背封胶带540
  • 米其邦 背封胶带540
  • 米其邦 背封胶带540
收藏
对比
细节
类似品

米其邦 背封胶带540

根据数量多少打折
品牌:
米其邦(NICHIBAN)[日本]
米其邦(NICHIBAN)[日本]
暂无评价

单价(未税):

10.48起
(

标准单价:

10.48起
)

单价(未税):

10.48起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
9
12
查看全部(2)
长度 (m) :
50
100
查看全部(2)
厚度 (mm) :
0.058
0.06
0.061
查看全部(3)
颜色 :
红色系
蓝色系
黄色系
绿色系
金色
查看全部(5)
粘结力 :
3.12N/10mm
4.45N/10mm
查看全部(2)
抗拉强度 :
72.6N/10mm
74.9N/10mm
查看全部(2)
颜色详细 :
红色
绿色
蓝色
金色
黄色
查看全部(5)
类型 :
540
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
基材: PET
胶粘剂: 橡胶类

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 厚度 (mm) 颜色 粘结力 抗拉强度 颜色详细 质量 (g) 延伸率 (%) 自粘结力 (N/10mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・良好的防潮、防水性能。
・无需施加力即可快速切割,并且粘附牢固。
・获得生物质标志认证。
・适用于各种食品(蔬菜、生面、肉类加工食品等)的背封包装和容器的临时固定。
・适用于螺丝等工业部件的小包装袋的背封包装等。
产品规格
型号540B540G-12X100540G-9X100540GO-12X100
规格粘合力:3.12N/10mm
抗拉强度:72.6N/10mm
颜色:蓝色
宽度(mm):9
长度(m):50
厚度(mm):0.06
食品卫生法合规编号:第370号。
纸管尺寸(mm):75
粘合力:3.12N/10mm
抗拉强度:72.6N/10mm
自粘结力:4.8N/10mm
颜色:绿色
宽度(mm):12
长度(m):100
厚度(mm):0.058
延伸率:151%
粘合力:3.12N/10mm
抗拉强度:72.6N/10mm
自粘结力:4.8N/10mm
颜色:绿色
宽度(mm):9
长度(m):100
厚度(mm):0.058
延伸率:151%
粘合力:4.45N/10mm
抗拉强度:74.9N/10mm
自粘结力:5.2N/10mm
颜色:金色
宽度(mm):12
长度(m):100
厚度(mm):0.061
延伸率:153%
材质基材:PET
粘合剂:橡胶类
基材:PET
粘合剂:橡胶类
基材:PET
粘合剂:橡胶类
基材:PET
粘合剂:橡胶类
质量40g98g78g98g
 
型号540R-12X100540R-9X100540Y-12X100540Y-9X100
规格粘合力:3.12N/10mm
抗拉强度:72.6N/10mm
自粘结力:4.8N/10mm
颜色:红色
宽度(mm):12
长度(m):100
厚度(mm):0.058
延伸率:151%
粘合力:3.12N/10mm
抗拉强度:72.6N/10mm
自粘结力:4.8N/10mm
颜色:红色
宽度(mm):9
长度(m):100
厚度(mm):0.058
延伸率:151%
粘合力:3.12N/10mm
抗拉强度:72.6N/10mm
自粘结力:4.8N/10mm
颜色:黄色
宽度(mm):12
长度(m):100
厚度(mm):0.058
延伸率:151%
粘合力:3.12N/10mm
抗拉强度:72.6N/10mm
自粘结力:4.8N/10mm
颜色:黄色
宽度(mm):9
长度(m):100
厚度(mm):0.058
延伸率:151%
材质基材:PET
粘合剂:橡胶类
基材:PET
粘合剂:橡胶类
基材:PET
粘合剂:橡胶类
基材:PET
粘合剂:橡胶类
质量98g78g98g78g

基本信息

基材 PET 胶粘剂 橡胶类
型号
540B
540G-9X100
540G-12X100
540GO-12X100
540R-9X100
540R-12X100
540Y-9X100
540Y-12X100
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
颜色 粘结力 抗拉强度 颜色详细 质量
(g)
延伸率
(%)
自粘结力
(N/10mm)

10.48起

4天 9 50 0.06 蓝色系 3.12N/10mm 72.6N/10mm 蓝色 40 - -

22.90起

5天 9 100 0.058 绿色系 3.12N/10mm 72.6N/10mm 绿色 78 151 4.8

33.12起

5天 12 100 0.058 绿色系 3.12N/10mm 72.6N/10mm 绿色 98 151 4.8

55.04起

5天 12 100 0.061 金色 4.45N/10mm 74.9N/10mm 金色 98 153 5.2

22.90起

5天 9 100 0.058 红色系 3.12N/10mm 72.6N/10mm 红色 78 151 4.8

33.12起

5天 12 100 0.058 红色系 3.12N/10mm 72.6N/10mm 红色 98 151 4.8

22.90起

5天 9 100 0.058 黄色系 3.12N/10mm 72.6N/10mm 黄色 78 151 4.8

33.12起

5天 12 100 0.058 黄色系 3.12N/10mm 72.6N/10mm 黄色 98 151 4.8

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空