(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 米其邦 封袋器
  • 米其邦 封袋器
收藏
对比
细节
类似品

米其邦 封袋器

根据数量多少打折
品牌:
米其邦(NICHIBAN)[日本]
米其邦(NICHIBAN)[日本]
暂无评价

单价(未税):

310.89起
(

标准单价:

310.89起
)

单价(未税):

310.89起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
71
110
查看全部(2)
进深 (mm) :
237
265
查看全部(2)
高度 (mm) :
150
235
查看全部(2)
类型 :
BS
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
颜色详细: 包装机:橙色
材质:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 进深 (mm) 高度 (mm) 质量 (g) 使用胶带宽度 (mm) 最大胶带外径 (mm) 备品备件 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・操作简单,只需将袋子的颈部穿过凹槽即可轻松密封袋子。
・只需轻轻用力即可将其密封。
・可连续封口,工作效率高,胶带可卷至100m。
・适用于袋装食品的颈部密封。
产品规格
型号BS-2700BS-3200
规格可用带芯直径:75mm。
替换刀片:BS-270023
卷筒:BS-270019(可用胶带宽度9mm、12mm)
颜色:橘色涂装
宽度(mm):110
深度(m):265
高度(mm):235
最大胶带宽度(毫米):9、12
胶带最大可用于9mm x100m 的卷筒
替换刀片:BS-220012(每套2片)
卷筒:BS-220004(可用胶带宽度为9mm)
切袋装置:BS300002N
刀片:BS220013(每套10片)
颜色:橘色涂装
宽度(mm):71
深度(m):237
高度(mm):150
材质材质:铁材质:铁
质量2200g980g

基本信息

颜色详细 包装机:橙色 材质
型号
BS-2700
BS-3200
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
进深
(mm)
高度
(mm)
质量
(g)
使用胶带宽度
(mm)
最大胶带外径
(mm)
备品备件

1,710.24起

4天 110 265 235 2200 9、12 75 替换刀片:BS-270023

310.89起

4天 71 237 150 980 9 - 替换刀片:BS-220012(每套 2 片)

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空