(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
  • 米其邦 PJ 美纹纸胶带
收藏
对比
细节
类似品

米其邦 PJ 美纹纸胶带

根据数量多少打折
品牌:
米其邦(NICHIBAN)[日本]
米其邦(NICHIBAN)[日本]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
颜色 :
黑色系
白色系
红色系
蓝色系
黄色系
绿色系
茶色系
多色
查看全部(8)
图文内容 :
企鹅
北欧花
含羞草
复古花
天空云朵
巧克力色
彩色玻璃
彩色玻璃(黄色×浅绿色)
拿铁咖啡色
柠檬
柴犬
格纹(浅蓝色)
格纹(粉色)
格纹(绿色)
格纹(蓝色)
桃色
樱桃丝带
水晶
海豹
火烈鸟
灰粉色
灰绿色
灰色
灰蓝色
煎蛋
熊猫
白色
糖果
绣球花
航空邮件
花朵和蜜蜂(粉色×蓝色)
花朵和蜜蜂(黄色×紫色)
花朵(粉红色)
花朵(蓝色)
花朵(黄色)
花砖
苹果和鸟
菠萝
蒲公英瓢虫
薄纱蕾丝(珊瑚色)
金平糖(粉红色)
长尾小鹦鹉
雏菊和圆点(绿色)
雏菊和圆点(蓝色)
黄色
黑色
查看全部(46)
类型 :
PJMT-15S0
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

6天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 15
基材: 和纸
长度(m): 18
胶粘剂: 丙烯酸
质量(g): 25

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 颜色 图文内容 购买条件 预计发货日
购买件数
共46个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・具有和纸的柔和质感和可爱的图案。
・可粘贴在各种材质上,并且可以干净的撕下。
・既能随意粘贴,也能作为装饰。
・适用于礼物和装饰品包装。
・适用于制作婚礼迎宾板。
・适用于装饰原装礼物。
产品规格
型号图文内容宽度(mm)长度(m)基材粘合剂质量(g)
PJMT-15S001薄纱蕾丝(珊瑚色)1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S004格纹(粉色)1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S005格纹(浅蓝色)1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S006格纹(蓝色)1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S007彩色玻璃1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S008企鹅1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S010格纹(绿色)1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S011北欧花1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S013彩色玻璃(黄色×浅绿色)1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S014火烈鸟1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S015柴犬1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S016花朵(蓝色)1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S021蒲公英瓢虫1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S023雏菊和圆点(蓝色)1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S024绣球花1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S026花朵和蜜蜂(黄色×紫色)1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S028樱桃丝带1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S032桃色1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S035花朵(黄色)1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S036花朵(粉红色)1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S037花砖1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S039柠檬1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S041金平糖(粉红色)1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S044雏菊和圆点(绿色)1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S045花朵和蜜蜂(粉色×蓝色)1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S047菠萝1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S048天空云朵1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S060黄色1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S061白色1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S062黑色1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S064苹果和鸟1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S065熊猫1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S066航空邮件1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S068糖果1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S069复古花1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S070含羞草1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S071水晶1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S072海豹1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S073煎蛋1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S074长尾小鹦鹉1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S075巧克力1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S076拿铁咖啡1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S077灰粉色1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S078灰蓝色1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S079灰色1518和纸丙烯酸25
PJMT-15S080灰绿色1518和纸丙烯酸25

基本信息

宽度(mm) 15 长度(m) 18
质量(g) 25 基材 和纸
胶粘剂 丙烯酸
型号
PJMT-15S001
PJMT-15S004
PJMT-15S005
PJMT-15S006
PJMT-15S007
PJMT-15S008
PJMT-15S010
PJMT-15S011
PJMT-15S013
PJMT-15S014
PJMT-15S015
PJMT-15S016
PJMT-15S021
PJMT-15S023
PJMT-15S024
PJMT-15S026
PJMT-15S028
PJMT-15S032
PJMT-15S035
PJMT-15S036
PJMT-15S037
PJMT-15S039
PJMT-15S041
PJMT-15S044
PJMT-15S045
PJMT-15S047
PJMT-15S048
PJMT-15S060
PJMT-15S061
PJMT-15S062
PJMT-15S064
PJMT-15S065
PJMT-15S066
PJMT-15S068
PJMT-15S069
PJMT-15S070
PJMT-15S071
PJMT-15S072
PJMT-15S073
PJMT-15S074
PJMT-15S075
PJMT-15S076
PJMT-15S077
PJMT-15S078
PJMT-15S079
PJMT-15S080
型号数量折扣一般
发货日
颜色 图文内容
6天 多色 薄纱蕾丝(珊瑚色)
6天 多色 格纹(粉色)
6天 多色 格纹(浅蓝色)
6天 多色 格纹(蓝色)
6天 多色 彩色玻璃
6天 多色 企鹅
6天 多色 格纹(绿色)
6天 多色 北欧花
6天 多色 彩色玻璃(黄色×浅绿色)
6天 多色 火烈鸟
6天 多色 柴犬
6天 多色 花朵(蓝色)
6天 多色 蒲公英瓢虫
6天 多色 雏菊和圆点(蓝色)
6天 多色 绣球花
6天 多色 花朵和蜜蜂(黄色×紫色)
6天 多色 樱桃丝带
6天 多色 桃色
6天 多色 花朵(黄色)
6天 多色 花朵(粉红色)
6天 多色 花砖
6天 多色 柠檬
6天 多色 金平糖(粉红色)
6天 多色 雏菊和圆点(绿色)
6天 多色 花朵和蜜蜂(粉色×蓝色)
6天 多色 菠萝
6天 多色 天空云朵
6天 黄色系 黄色
6天 白色系 白色
6天 黑色系 黑色
6天 多色 苹果和鸟
6天 多色 熊猫
6天 多色 航空邮件
6天 多色 糖果
6天 多色 复古花
6天 多色 含羞草
6天 多色 水晶
6天 多色 海豹
6天 多色 煎蛋
6天 多色 长尾小鹦鹉
6天 茶色系 巧克力色
6天 茶色系 拿铁咖啡色
6天 红色系 灰粉色
6天 蓝色系 灰蓝色
6天 黑色系 灰色
6天 绿色系 灰绿色

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空