(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 宽度 (mm) | 颜色详细 | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 颜色 | 宽度(mm) | 长度(m) | 厚度(mm) | 质量 |
HVPS-AG15 | 绿底+白色字「新鮮やさい」(新鲜蔬菜) | 15 | 100 | 0.06 | 105g |
HVPS-AG20 | 绿底+白色字「新鮮やさい」(新鲜蔬菜) | 20 | 100 | 0.06 | 140g |
HVPS-AV15 | 紫底+白色字「新鮮やさい」(新鲜蔬菜) | 15 | 100 | 0.06 | 105g |
HVPS-AV20 | 紫底+白色字「新鮮やさい」(新鲜蔬菜) | 20 | 100 | 0.06 | 139g |
HVPS-BG20 | 绿底+黄色字「くだもの」(水果) | 20 | 100 | 0.06 | 140g |
HVPS-BY20 | 黄底+绿色字「新鮮くだもの」(新鲜水果) | 20 | 100 | 0.06 | 140g |
HVPS-CP20 | 粉底+白色字「FLOWER」(花) | 20 | 100 | 0.06 | 140g |
HVPS-TV20 | 紫底+白色字「食べよう野菜」(吃蔬菜吧) | 20 | 100 | 0.06 | 140g |
长度(m) | 100 | 厚度(mm) | 0.06 |
颜色 | 多色 |
型号 |
---|
HVPS-AG15 |
HVPS-AG20 |
HVPS-AV15 |
HVPS-AV20 |
HVPS-BG20 |
HVPS-BY20 |
HVPS-CP20 |
HVPS-TV20 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) | 颜色详细 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
有 | 5天 | 15 | 绿底白字「新鮮やさい」(新鲜蔬菜) | 105 | |
有 | 5天 | 20 | 绿底白字「新鮮やさい」(新鲜蔬菜) | 140 | |
有 | 5天 | 15 | 紫底白字「新鮮やさい」(新鲜蔬菜) | 105 | |
有 | 5天 | 20 | 紫底白字「新鮮やさい」(新鲜蔬菜) | 139 | |
有 | 5天 | 20 | 绿底黄字「くだもの」(水果) | 140 | |
有 | 5天 | 20 | 黄底绿字「新鮮くだもの」(新鲜水果) | 140 | |
有 | 5天 | 20 | 粉底白字「FLOWER」(花) | 140 | |
有 | 5天 | 20 | 紫底白字「食べよう野菜」(吃蔬菜吧) | 140 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空