(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天
4天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 宽度 (mm) | 颜色 | 颜色详细 | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 粘合力 (N/25mm) | 抗拉强度 (N/10mm) | 颜色 | 宽度 (mm) | 长度 (m) | 厚度 (mm) | 切割条件 | 纸管尺寸 | 基材 | 粘合剂 | 芯材 | 质量 (g) |
4301-12 | 4.1 | 42.5 | 红色 | 12 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 35 |
4301-15 | 4.1 | 42.5 | 红色 | 15 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 42 |
4301-18 | 4.1 | 42.5 | 红色 | 18 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 50 |
4301-24 | 4.1 | 42.5 | 红色 | 24 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 70 |
4302-12 | 4.1 | 42.5 | 黄色 | 12 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 35 |
4302-15 | 4.1 | 42.5 | 黄色 | 15 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 42 |
4302-18 | 4.1 | 42.5 | 黄色 | 18 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 50 |
4302-24 | 4.1 | 42.5 | 黄色 | 24 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 70 |
4303-12 | 4.1 | 42.5 | 绿色 | 12 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 35 |
4303-15 | 4.1 | 42.5 | 绿色 | 15 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 42 |
4303-18 | 4.1 | 42.5 | 绿色 | 18 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 50 |
4303-24 | 4.1 | 42.5 | 绿色 | 24 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 70 |
4304-12 | 4.1 | 42.5 | 蓝色 | 12 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 35 |
4304-15 | 4.1 | 42.5 | 蓝色 | 15 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 42 |
4304-18 | 4.1 | 42.5 | 蓝色 | 18 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 50 |
4304-24 | 4.1 | 42.5 | 蓝色 | 24 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 70 |
4305-12 | 4.1 | 42.5 | 白色 | 12 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 35 |
4305-15 | 4.1 | 42.5 | 白色 | 15 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 42 |
4305-18 | 4.1 | 42.5 | 白色 | 18 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 50 |
4305-24 | 4.1 | 42.5 | 白色 | 24 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 70 |
4306-12 | 4.1 | 42.5 | 黑色 | 12 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 35 |
4306-15 | 4.1 | 42.5 | 黑色 | 15 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 42 |
4306-18 | 4.1 | 42.5 | 黑色 | 18 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 50 |
4306-24 | 4.1 | 42.5 | 黑色 | 24 | 35 | 0.051 | 可手工切割 | 3英寸(76mm) | 玻璃纸 | 橡胶基 | 100%再生纸 | 70 |
长度(m) | 35 | 厚度(mm) | 0.051 |
粘结力 | 4.1N/10mm | 抗拉强度 | 42.5N/10mm |
芯直径 | 3英寸(76mm) | 材质 | 芯材:100%再生纸 |
基材 | 玻璃纸 | 胶粘剂 | 橡胶类 |
切断方法 | 可手撕 |
型号 |
---|
4301-12 |
4301-15 |
4301-18 |
4301-24 |
4302-12 |
4302-15 |
4302-18 |
4302-24 |
4303-12 |
4303-15 |
4303-18 |
4303-24 |
4304-12 |
4304-15 |
4304-18 |
4304-24 |
4305-12 |
4305-15 |
4305-18 |
4305-24 |
4306-12 |
4306-15 |
4306-18 |
4306-24 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) | 颜色 | 颜色详细 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 4天 | 12 | 红色系 | 红色 | 35 | |
有 | 4天 | 15 | 红色系 | 红色 | 42 | |
有 | 4天 | 18 | 红色系 | 红色 | 50 | |
有 | 4天 | 24 | 红色系 | 红色 | 70 | |
有 | 4天 | 12 | 黄色系 | 黄色 | 35 | |
有 | 4天 | 15 | 黄色系 | 黄色 | 42 | |
有 | 4天 | 18 | 黄色系 | 黄色 | 50 | |
有 | 4天 | 24 | 黄色系 | 黄色 | 70 | |
有 | 4天 | 12 | 绿色系 | 绿色 | 35 | |
有 | 4天 | 15 | 绿色系 | 绿色 | 42 | |
有 | 4天 | 18 | 绿色系 | 绿色 | 50 | |
有 | 4天 | 24 | 绿色系 | 绿色 | 70 | |
有 | 4天 | 12 | 蓝色系 | 蓝色 | 35 | |
有 | 4天 | 15 | 蓝色系 | 蓝色 | 42 | |
有 | 4天 | 18 | 蓝色系 | 蓝色 | 50 | |
有 | 4天 | 24 | 蓝色系 | 蓝色 | 70 | |
有 | 4天 | 12 | 白色系 | 白色 | 35 | |
有 | 4天 | 15 | 白色系 | 白色 | 42 | |
有 | 4天 | 18 | 白色系 | 白色 | 50 | |
有 | 4天 | 24 | 白色系 | 白色 | 70 | |
有 | 4天 | 12 | 黑色系 | 黑色 | 35 | |
有 | 4天 | 15 | 黑色系 | 黑色 | 42 | |
有 | 4天 | 18 | 黑色系 | 黑色 | 50 | |
有 | 4天 | 24 | 黑色系 | 黑色 | 70 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空