(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 米其邦 透明胶带(R)易撕开
  • 米其邦 透明胶带(R)易撕开
  • 米其邦 透明胶带(R)易撕开
  • 米其邦 透明胶带(R)易撕开
  • 米其邦 透明胶带(R)易撕开
  • 米其邦 透明胶带(R)易撕开
  • 米其邦 透明胶带(R)易撕开
  • 米其邦 透明胶带(R)易撕开
  • 米其邦 透明胶带(R)易撕开
  • 米其邦 透明胶带(R)易撕开
  • 米其邦 透明胶带(R)易撕开
  • 米其邦 透明胶带(R)易撕开
  • 米其邦 透明胶带(R)易撕开
收藏
对比
细节
类似品

米其邦 透明胶带(R)易撕开

根据数量多少打折
品牌:
米其邦(NICHIBAN)[日本]
米其邦(NICHIBAN)[日本]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
颜色 :
白色系
红色系
绿色系
多色
查看全部(4)
颜色详细 :
棕色+白色
白底红字
白色
红色
绿色(两端)
蓝色+白色
透明
透明+绿色(中间)
金色+白色
查看全部(9)
类型 :
CTEZ
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 18
粘结力: 4.03N/10mm
质量(g): 64
切断方法: 可手撕
长度(m): 50
抗拉强度: 43.5N/10mm
基材: 玻璃纸
厚度(mm): 0.053
芯直径: 75mm
胶粘剂: 天然橡胶

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 颜色 颜色详细 延伸率 (%) 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・胶带两侧无粘合剂,易抓取和撕下。
・专为鲜鱼设计(CTEZ-SG、CTEZ-SG)
・专为果切而设计(CTEZ-CF)
・专为蛋糕而设计(CTEZ-CK)
・用于信封类的封口(CTEZ-FG、CTEZ-FR、CTEZ-FW)
・专为怀石料理而设计(CTEZ-KS)
・获得生物质标志认证产品。
・可与常规桌面分配器一起使用。
・用于食品包装的盖子固定。
产品规格
型号CTEZ-CFCTEZ-CKCTEZ-FGCTEZ-FR
规格粘合力:4.03N/10mm
抗拉强度:43.5N/10mm
颜色:透明+绿色
宽度(mm):18
长度(m):50
厚度(mm):0.053
切断方法:可手撕
纸管尺寸(mm):75
伸长率:26%
粘合力:4.03N/10mm
抗拉强度:43.5N/10mm
颜色:棕色+白色
宽度(mm):18
长度(m):50
厚度(mm):0.053
切断方法:可手撕
纸管尺寸(mm):75
伸长率:26%
粘合力:4.03N/10mm
抗拉强度:43.5N/10mm
颜色:绿色
宽度(mm):18
长度(m):50
厚度(mm):0.053
切断方法:可手撕
纸管尺寸(mm):75
伸长率:28%
粘合力:4.03N/10mm
抗拉强度:43.5N/10mm
颜色:红色
宽度(mm):18
长度(m):50
厚度(mm):0.053
切断方法:可手撕
纸管尺寸(mm):75
伸长率:26%
材质基材:玻璃纸
粘合剂:橡胶基(使用天然橡胶)
卷芯:绿色标志认证。
基材:玻璃纸
粘合剂:橡胶基(使用天然橡胶)
卷芯:绿色标志认证。
基材:玻璃纸
粘合剂:橡胶基(使用天然橡胶)
卷芯:绿色标志认证。
基材:玻璃纸
粘合剂:橡胶基(使用天然橡胶)
卷芯:绿色标志认证。
质量64g64g64g64g
 
型号CTEZ-FWCTEZ-KSCTEZ-RACTEZ-SG
规格粘合力:4.03N/10mm
抗拉强度:43.5N/10mm
颜色:白色
宽度(mm):18
长度(m):50
厚度(mm):0.053
切断方法:可手撕
纸管尺寸(mm):75
伸长率:26%
粘合力:4.03N/10mm
抗拉强度:43.5N/10mm
颜色:金色+白色
宽度(mm):18
长度(m):50
厚度(mm):0.053
切断方法:可手撕
纸管尺寸(mm):75
伸长率:26%
粘合力:4.03N/10mm
抗拉强度:43.5N/10mm
颜色:白底红字
宽度(mm):18
长度(m):50
厚度(mm):0.053
切断方法:可手撕
纸管尺寸(mm):75
伸长率:26%
粘合力:4.03N/10mm
抗拉强度:43.5N/10mm
颜色:蓝色+白色
宽度(mm):18
长度(m):50
厚度(mm):0.053
切断方法:可手撕
纸管尺寸(mm):75
伸长率:26%
材质基材:玻璃纸
粘合剂:橡胶基(使用天然橡胶)
卷芯:绿色标志认证。
基材:玻璃纸
粘合剂:橡胶基(使用天然橡胶)
卷芯:绿色标志认证。
基材:玻璃纸
粘合剂:橡胶基(使用天然橡胶)
卷芯:绿色标志认证。
基材:玻璃纸
粘合剂:橡胶基(使用天然橡胶)
卷芯:绿色标志认证。
质量64g64g64g64g
使用示例

基本信息

宽度(mm) 18 长度(m) 50
厚度(mm) 0.053 粘结力 4.03N/10mm
抗拉强度 43.5N/10mm 芯直径 75mm
质量(g) 64 基材 玻璃纸
胶粘剂 天然橡胶 切断方法 可手撕
型号
CTEZ-CF
CTEZ-CK
CTEZ-FG
CTEZ-FR
CTEZ-FW
CTEZ-KS
CTEZ-RA
CTEZ-SG
型号数量折扣一般
发货日
颜色 颜色详细 延伸率
(%)
5天 绿色系 透明+绿色(中间) 26
5天 多色 棕色+白色 26
4天 绿色系 绿色(两端) 28
4天 红色系 红色 26
4天 白色系 白色 / 透明 26
5天 多色 金色+白色 26
5天 多色 白底红字 26
5天 多色 蓝色+白色 26

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空